Entrega y almacenamiento de equipos de líquido de escape diésel

El DEF está disponible en la actualidad por medio de canales de distribución existentes, específicamente a través de cadenas de suministro de combustible, lubricante o productos químicos, Cummins Distributors y otros proveedores de DEF especializados. Si un sitio usa diésel, también usará DEF muy pronto.

contenedor para defLa disponibilidad del envío de líquido de escape diésel (DEF) en grandes volúmenes está creciendo. Actualmente, existen vehículos de servicio de combustible, camiones de reparto de DEF designados y sistemas de contenedores cerrados, los cuales hacen que grandes volúmenes de DEF sean portátiles y más fáciles de entregar a consumidores industriales.

Equipo de abastecimiento/almacenamiento en el lugar
Cada vez hay más maneras de almacenar fácilmente grandes volúmenes de DEF en el lugar, las cuales van desde tanques de almacenamiento a granel hasta contenedores instalados en el equipo. Los tanques de almacenamiento para grandes volúmenes pueden guardar hasta 30,000 galones de DEF en contenedores verticales u horizontales en superficie y también hay versiones aptas para el almacenamiento subterráneo. También están disponibles sistemas dispensadores integrados de DEF que están preentubados e instalados en la unidad y la bomba. Todos estos tanques se pueden hacer de fibra de vidrio o de acero revestido con epoxi.

Además del almacenamiento y la entrega de DEF a gran escala, hay varios contenedores a granel más pequeños para una entrega de DEF dentro de las instalaciones, entre ellos tambores y contenedores cerrados. Ambos tipos de contenedores hacen uso de bombas y tanques de DEF conectados o montados en el vehículo, con accionamiento eléctrico de la bomba de DEF. Los grandes fabricantes también ofrecen mangueras de transferencia de DEF con calentamiento eléctrico. Las mangueras están diseñadas para operar en temperaturas que van de -40 °F a 248 °F (-40 °C a 120 °C) y están disponibles en diseños de presión y de succión. También hay disponibles mantas con calefacción eléctrica para tambores y contenedores cerrados, con diseños de aislamiento envolvente y control de termostato ajustable (como se muestra a continuación). Las calificaciones estándar varían de -23 C a -10 F, con algunas calificaciones árticas que van de -40 C a -40 F. Todas tienen calificación de UL/CSA en cuanto a seguridad.

def con calentador

Tanques de almacenamiento en el equipo
Actualmente, hay requisitos de EPA que los fabricantes deben seguir para diseñar sus tanques, en especial para equipos que operan en climas fríos. Específicamente, la EPA requiere que el DEF se descongele y fluya dentro de los 70 minutos. Para cumplir con este requisito, los fabricantes han diseñado tanques en donde la energía del calor del motor calienta el sistema del DEF. Un flujo electrónicamente controlado de refrigerante del motor se mueve por la cabeza del cárter y la bomba, lo que calienta el DEF. Las pruebas de desarrollo de Cummins han descongelado con éxito 60 galones de DEF dentro de los requisitos de EPA.

tanques de def

Estudio de caso Acciones

Irrigadoras Goldacres, impulsadas por los motores Cummins desde 1999

Ver

Cummins contribuye al crecimiento global de la producción de almendras

Ver

Cummins potencia a GUSS - el primer rociador autónomo para huertos

Ver

Hardi looks to the future with Cummins Performance Series

Ver

Cummins Tier 4 Final power for the Apache sprayer range

Ver

Cummins helps build the Australian cotton industry

Ver

Cummins power units are the pick of the crop

Ver

Cutting edge efficiency

Ver


Para ver todos los estudios de caso, haga clic aquí.
Redirigiendo a
cummins.com

La información que busca está en
cummins.com

Ahora estamos iniciando ese sitio para usted.

Gracias.