Turbo diésel 6.7L (2019) de Cummins

Turbo diésel 6.7L (2021) de Cummins

Energía 370 - 420 hp
276 - 313 kW
Torsión 850 - 1075 lb-ft
1152 - 1458 N•m
Certificación EPA 2020

En 2019, celebramos una alianza de 30 años con las camionetas RAM que comenzó con el motor turbo diésel de 5.9 L de Cummins en el modelo del año 1989.

El motor turbo diésel de 6.7 L de Cummind de2021 ofrece aún más caballos de fuerza y ​​torsión mientras mantiene la durabilidad y eficiencia históricas del diésel.

Aplicaciones

Camioneta

Regiones disponibles

Estados Unidos y Canadá,  Rusia,  África y Medio Oriente,  México,  Filipinas,  Singapur,  Brasil,  Bolivia,  Uruguay,  Paraguay,  Argentina,  Colombia,  América Central  Europa,  Corea,  Japón

Visión general:

Los compradores de camionetas HD pueden obtener unas impresionantes 1,075 lb-ft de torsión. Esta calificación de alto rendimiento (HO) se ofrece de manera exclusiva en la RAM 3500 equipada con la opción de transmisión Aisin. El nuevo motor de alto rendimiento ostenta 420 hp y 1,075 lb-ft de torsión, la mejor en su clase.

Para las RAM 2500 y 3500 (equipadas con un RFE68 automático), los HP y la torsión han aumentado a 370 hp y 850 lb-ft para ofrecer la energía correcta para estos modelos.

  Alto rendimiento Rendimiento estándar
Potencia 420 370
Torsión 1,075 850
Desplazamiento 6.7 L 6.7 L
Número de cilindros 6 6
Diámetro 107 mm (4.21 in) 107 mm (4.21 in)
Trazo 124 mm (4.88 in) 124 mm (4.88 in)
Radio de compresión 16.2 :1 19 :1
Peso del motor en estado húmedo 1,070 lbs 1,071 lbs
Aspiración Turboalimentado y admisión de aire refrigerado Turboalimentado y admisión de aire refrigerado
Sistema de combustible HPCR de Bosch HPCR de Bosch
Modelo Transmisión Potencia (hp) Torsión (lb-ft)
RAM 3500 Aisin automática 420 1,075
RAM 3500 68RFE automática 370 850
RAM 2500 68RFE automática 370 850

Sistema indicador de cambio de aceite: Cummins Diesel

Su vehículo está equipado con un sistema indicador de cambio de aceite del motor. Este sistema le avisará cuando sea el momento de cambiar el aceite del motor mostrando las palabras "Oil Change Due" en la pantalla del grupo de instrumentos. El sistema indicador de cambio de aceite del motor se basa en el ciclo de trabajo, lo que significa que el intervalo de cambio de aceite del motor puede variar según su estilo de conducción personal. No cambiar el aceite del motor según el programa de mantenimiento puede provocar daños internos en el motor.

Un distribuidor autorizado restablecerá el mensaje del indicador de cambio de aceite después de completar el cambio de aceite programado. Si alguien que no sea un distribuidor autorizado realiza un cambio de aceite programado, el mensaje se puede restablecer consultando los pasos descritos en "Instrument Cluster Display" en "Getting To Know Your Instrument Panel" para obtener más información.

Reemplace el aceite del motor y el filtro de aceite cada 15,000 millas (24,000 km) o 12 meses, o antes si lo indica el sistema indicador de cambio de aceite. Bajo ninguna circunstancia los intervalos de cambio de aceite deben exceder las 15,000 millas (24,000 km) o 12 meses, lo que sea primero.

Nota:

  • Bajo ninguna circunstancia los intervalos de cambio de aceite deben exceder las 15,000 millas (24,000 km) o 12 meses o 500 horas, lo que sea primero.
  • Se recomienda que cada 3,000 millas (4,800 km), verifique el nivel de aceite del motor al menos 30 minutos después de apagar un motor completamente calentado. Verificar el nivel de aceite mientras el vehículo está en terreno nivelado mejorará la precisión de la lectura del nivel de aceite. Agregue aceite solo cuando el nivel esté en o por debajo de la marca ADD o MIN.
  • El uso continuo (temperatura ambiente alta, viajes cortos, carga pesada, remolque de remolque, uso fuera de la carretera o uso de las fuerzas de seguridad) puede reducir los intervalos de cambio de aceite.

En temperaturas ambiente superiores a 0 °F (-18 °C), le recomendamos que utilice aceite de motor 10W-30 que cumpla con el estándar de materiales del fabricante MS-10902 y se requiere la categoría de aceite
de motor API CK-4. También se pueden utilizar productos que cumplan con Cummins® CES 20081. La identificación de estos aceites de motor generalmente se encuentra en la parte posterior del contenedor de aceite.
 
En temperaturas ambiente superiores a 0 °F (-18 °C), le recomendamos que utilice aceite de motor 5W-40 que cumpla con el estándar de materiales del fabricante MS-10902 y se requiere la categoría de aceite de motor API CK-4.