CENTINEL

Disponible como un kit del mercado de repuestos para los motores de la Serie K o instalado como opción de fábrica en los motores MCRS Serie Quantum, CENTINEL elimina o extiende los intervalos de cambio de aceite ya que quema el aceite usado y lo reemplaza con aceite limpio.

El sistema avanzado de gestión de aceite de motor CENTINEL automatiza los cambios de aceite. Mientras el equipo está funcionando, CENTINEL monitorea el ciclo de trabajo del motor. A intervalos precisos, purga una pequeña cantidad de aceite usado y lo envía al tanque de combustible donde se mezcla con el combustible diésel y se quema durante la combustión.

CENTINEL permite que los equipos trabajen hasta 4,000 horas entre eventos de servicio. Dependiendo del ciclo de trabajo, esto podría eliminar de 15 a 20 cambios de aceite de los cronogramas actuales de mantenimiento.

  • Disminuye el tiempo de inactividad y el costo del servicio de cambio de aceite
  • Disminuye el riesgo de daño en el motor debido a una práctica de mantenimiento deficiente de cambio de aceite
Redirigiendo a
cummins.com

La información que busca está en
cummins.com

Ahora estamos iniciando ese sitio para usted.

Gracias.