Actualizaciones de C Command

  • El panel de interruptores tiene funciones electrónicas, entre ellas ralentí alternativo, anulación de protección del motor y control de velocidad intermedia
  • El acelerador de respaldo les proporciona a los operadores seguridad adicional en caso de una falla del acelerador principal
  • La presión del aceite para engranajes protege los engranajes del daño causado por baja presión del aceite
  • La temperatura del gas de escape (EGT) en cilindro individual está disponible en los motores MCRS QSK38, QSK50 y QSK60 para detectar la desviación de la temperatura en el cilindro
  • La prelubricación en el QSK38, QSK50 y QSK60 ayuda a reducir la fricción en el arranque y a reducir el desgaste del motor mediante la lubricación antes del arranque del motor

acelerador de respaldo marino panel de interruptores de c command

Redirigiendo a
cummins.com

La información que busca está en
cummins.com

Ahora estamos iniciando ese sitio para usted.

Gracias.