Opciones remotas de C Command

panel de controlPanel de control (CP)

El panel de control (CP) es una interfaz remota de botón blando para el control del motor que tiene inicio/detención y reconocimiento de alarma. También incluye indicación de alarma roja con timbre e indicación de control local y remoto. Es compatible con:

  • C Command (Básico, Elite y Elite Plus)
  • C Command HD (Básico y Elite Plus)
  • C Command PT Elite Plus

pantalla electrónicaPantalla digital electrónica (ED-3)

La ED-3 lee todos los datos del motor del módulo de control electrónico (ECM) y muestra la información en texto y gráficos. Incluye indicación de alarma de texto completo, tendencias de datos, timbre interno y contacto de alarma externa, así como registro del código de falla con descripción de texto y puerto de conexión para herramienta de servicio. La ED-3 es compatible con:

  • C Command (Básico, Elite y Elite Plus)
  • C Command HD (Básico y Elite Plus)
  • C Command PT Elite Plus
  • Motores Serie K con CENTRY

panel indicador de instrumentosPanel indicador de instrumentos (GP)

El panel indicador de instrumentos proporciona una lectura del código de falla mediante una minipantalla digital en el tacómetro. Esta opción muestra la temperatura del refrigerante, la presión de aceite del motor, el voltaje del sistema, la temperatura del tubo de escape y la presión del aceite para engranajes (si corresponde). El GP es compatible con C Command Básico, Elite y Elite Plus

panel de control remotoPanel de control remoto (RP)

Esta interfaz digital remota para el control del motor es una pantalla táctil configurable de 8.4" que cuenta con visibilidad superior incluso con luz solar directa. El RP puede monitorear y controlar de forma simultánea hasta ocho motores, puede admitir hasta tres paneles remotos y se puede complementar con una ED-3 en áreas donde sólo se requiere un monitoreo básico. El RP es compatible con:

  • C Command Elite y Elite Plus
  • C Command HD Elite Plus
  • C Command PT Elite Plus
Redirigiendo a
cummins.com

La información que busca está en
cummins.com

Ahora estamos iniciando ese sitio para usted.

Gracias.