C Command PT

Los operadores ahora pueden tener todos los beneficios del monitoreo moderno de motores en los productos mecánicos con los paneles C Command PT de Cummins. Basado en la arquitectura de C Command, este sistema de panel modular incluye una selección de opciones de visualización para mejorar el rendimiento y administrar los costos del motor Serie K.

c-command ptC Command PT Elite Plus incluye sensores, alarmas y apagados exigidos por la Classification Society. El resultado es un motor totalmente clasificado y respaldado mundialmente y un sistema de alarma y seguridad que protege contra el riesgo considerable de incumplimiento. Está disponible la certificación de ABS, BV, DNV, GL y LR.

Disponible exclusivamente con C Command PT Elite Plus, el monitor de consumo de combustible Cummins permite el monitoreo preciso y fiable dentro de +/-3 % a la vez que proporciona mediciones instantáneas, de viaje y totales en un enlace de datos remoto digital

Opciones remotas

  • Panel de control (CP)
  • Pantalla digital electrónica (ED-3)
  • Panel de control remoto (RP)

Actualizaciones disponibles

  • Panel de interruptores
  • Acelerador de respaldo
  • Presión del aceite para engranajes
  • Temperatura del gas de escape en cilindro individual
  • Lubricación previa
Redirigiendo a
cummins.com

La información que busca está en
cummins.com

Ahora estamos iniciando ese sitio para usted.

Gracias.