C Command Elite

C Command Elite ofrece funcionalidad y monitoreo adicionales con respecto al sistema C Command, con el beneficio agregado de pantallas a color, configuradas por el cliente y fáciles de leer.

Características de la caja de interfaz del cliente (CIB)

  • Incluye un panel de control integral
  • Texto y gráficos a todo color en formato de menú
  • Se pueden guardar varios idiomas y configuraciones para adaptarse a tripulaciones multinacionales
  • Guarda un historial completo de alarmas y fallas para resolver problemas y programar el mantenimiento de forma más eficaz; el historial se puede descargar fácilmente mediante la conexión Ethernet
  • Es capaz de admitir la temperatura, la presión y las entradas de interruptor proporcionadas por el cliente

Opciones remotas

  • Panel de control (CP)
  • Pantalla digital electrónica (ED-3)
  • Panel de control remoto (RP)

Actualizaciones disponibles

  • Panel de interruptores
  • Acelerador de respaldo
  • Presión del aceite para engranajes
  • Temperatura del gas de escape en cilindro individual
  • Lubricación previa
    diagrama de c command elite
Redirigiendo a
cummins.com

La información que busca está en
cummins.com

Ahora estamos iniciando ese sitio para usted.

Gracias.