Electrónica C Command

Para aprovechar al máximo la electrónica del Sistema Quantum, Cummins ofrece C Command, un sistema de panel modular con una selección de opciones de visualización diseñado para ayudar a los operadores marítimos a proteger y mejorar el rendimiento del motor y a administrar los costos.

pantalla c-commandBasados en componentes comunes, hay tres versiones del sistema disponibles, que cada vez tendrán más funciones:

Basado en la arquitectura de C Command, C Command HD está disponible para propulsión QSM11 y motores auxiliares. Tanto el sistema básico rentable como la versión Elite Plus homologada ofrecen una instalación simplificada e incluyen opciones de control local y remoto.

Los operadores ahora pueden tener todos los beneficios del monitoreo moderno de motores en los productos mecánicos con los nuevos paneles C Command PT de Cummins. Basado en la arquitectura de C Command, este sistema de panel modular incluye una selección de opciones de visualización para mejorar el rendimiento y administrar los costos del motor Serie K.

La adición más reciente al catálogo de C Command es C Command Connect. C Command Connect está disponible para motores de la serie quantum de 6.7 litros a 11 litros, que incluye los motores de propulsión QSB6.7, QSC8.3, QSL9 y QSM11. El sistema usa el protocolo J1939 y ofrece acceso completo a datos del motor y a información del código de falla mediante el panel de visualización Cummins ED-4 o mediante indicadores de terceros.

Encuentre un lugar de servicio o ventas de Cummins

Redirigiendo a
cummins.com

La información que busca está en
cummins.com

Ahora estamos iniciando ese sitio para usted.

Gracias.