C Command Básico

C Command para motores MCRS

El rentable sistema básico ofrece la flexibilidad de funcionar con o sin un panel de sala de máquinas y tiene una variedad de opciones de visualización para asegurar que se pueda acceder fácilmente a los datos del motor.

Todas las conexiones están centralizadas en una caja de interfaz del cliente (CIB), que ayuda a simplificar la instalación en la embarcación. La CIB contiene todas las conexiones del módulo de control electrónico, la lógica de inicio/detención, el botón de detención de emergencia y las conexiones del fabricante de equipos originales.

Características del panel de la sala de máquinas (ERP)

  • ED-3 lee todos los datos del motor del módulo de control electrónico (ECM) y muestra la información en texto y gráficos. Incluye registro del código de falla con descripción de texto
  • Los botones blandos controlan el inicio/la detención así como la indicación y el reconocimiento de alarma
  • Está contenido en una caja con calificación IP44 diseñada para el funcionamiento en entornos rigurosos de sala de máquinas

Opciones remotas

  • Panel de control (CP)
  • Pantalla digital electrónica (ED-3)
  • Panel de control remoto (RP)

Actualizaciones disponibles

  • Panel de interruptores
  • Acelerador de respaldo
  • Presión del aceite para engranajes
  • Temperatura del gas de escape en cilindro individual
  • Lubricación previa

diagrama de c command básico

Redirigiendo a
cummins.com

La información que busca está en
cummins.com

Ahora estamos iniciando ese sitio para usted.

Gracias.