Motor estructural B6.7
116 - 243 kW
881 - 1375 N•m
Más con menos
La capacidad estructural probada de Cummins está ahora disponible en el motor B6.7, que está diseñado con precisión con el aumento de potencia y la reserva de torsión que se necesita para operaciones con tractor agrícola.
Aplicaciones
Regiones disponibles
Visión general:
Diseñado para ser flexible para adaptarse a una variedad de aplicaciones estructurales de tractor, el motor B6.7 está optimizado para una alta resistencia con un peso mínimo de producto. En etapa V, la potencia de B6.7 se mueve hasta 326 hp (243 kW), con una torsión máxima de 1375 Nm - un aumento del 30 % sobre la etapa IV. No solo el B6.7 entrega más potencia, más rendimiento y más tiempo de funcionamiento, sino que su mayor ahorro de combustible e intervalos de mantenimiento reducen el costo total de propiedad para agricultores de todo el mundo.
Cummins tiene la capacidad global de adaptar el rendimiento del motor para su funcionamiento en granjas y tecnologías clave internas, como un turbocompresor Holset VGT®, que alcanzan una densidad de energía y capacidad de respuesta excepcionales, así como un excelente ahorro de combustible. El B6.7 utiliza la última tecnología de postratamiento Single Module™ de Cummins, que es 40 % más pequeño y 20 % más liviano que su predecesor etapa IV. Su eficiencia más alta en cuanto a NOx permite llegar al nivel requerido sin necesidad de utilizar recirculación de gases de escape (EGR) y el sistema también elimina el 99.9 % de todo el material particulado (PM) por peso y conteo.
La capacidad del motor estructural Cummins ahora está disponible en cilindradas de 3.8 y 4.5 litros, ideal para tractores pequeños a medianos en el rango de potencia de 90 a 200 HP.