B6.7 (Etapa V)
116 - 243 kW
746 - 1375 N•m
Aplicaciones
Regiones disponibles
Visión general:
Más con menos.
El B6.7 es el motor de diésel más popular construido por Cummins. Ahora en su cuarta década de mejora continua, el B6.7 para 2019 cuenta con un diseño libre de recirculación de gases de escape que proporciona 5 por ciento más de potencia y 31 por ciento más de torsión máxima que el modelo actual. El galardonado turbocompresor VGT™ de Cummins fija el estándar de la industria en cuanto a fiabilidad y durabilidad, ya que aumenta la productividad del equipo. Una mayor economía de combustible e intervalos de mantenimiento extendidos contribuyen a un menor costo de operación y disminuyen el costo total de propiedad.
La arquitectura con recirculación de gases de escape (EGR) disminuye la complejidad, mejora la fiabilidad y reduce el uso de espacio del sistema de enfriamiento. Las múltiples opciones de componentes permiten una instalación y un mantenimiento más fáciles. Estas incluyen la elección de un cárter de aceite con depósito frontal o trasero, opciones de montaje remoto o en el motor para el módulo de control electrónico y los filtros de mantenimiento, la opción de tomas de fuerza trasera o delantera, y la posibilidad de elegir cuatro orientaciones para el turbocompresor: montaje superior delantero y trasero, o montaje inferior delantero y trasero.
El sistema postratamiento Single Module™ combina un filtro para partículas de diésel (DPF), reducción catalítica selectiva (SCR) y dosificación de urea en una sola unidad que ocupa 50 por ciento menos espacio y pesa 30 por ciento menos que el sistema anterior.
Los propietarios del B6.7 también se beneficiarán de Cummins Connected Diagnostics™, la tecnología de monitoreo remoto que conecta de forma inalámbrica el motor del usuario con expertos de Cummins para un análisis instantáneo y para recomendar un curso de acción en el momento en que se genera un código de falla en cualquier equipo que tenga telemática.
El B6.7 también está disponible con la tecnología Cummins Guidanz™, que proporciona un paquete integrado guiado con procesos que agiliza el proceso de diagnóstico y reparación, asegurando que las piezas, las herramientas y la asistencia adecuadas puedan ser llevadas al lugar para acelerar las reparaciones.
La alta tolerancia al azufre permite que los fabricantes de equipos originales (OEM) instalen el B6.7 en equipos que trabajan en áreas con capacidad limitada en cuanto a la calidad del combustible. Así los fabricantes de equipos originales pueden completar más pedidos con menos variables en la línea de ensamblaje.