B5.9 (Nivel 2)

Aplicaciones

Agricultura Construcción Petróleo y gas

Visión general:

150 - 173 HP
Cilindrada de 5.9 litros

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

  • Bloque de cilindros sin camisa: el diseño estructuralmente avanzado maneja altas presiones con mayor durabilidad.
  • Cilindros con esmerilado de nivelación: la geometría casi perfecta del cilindro prácticamente elimina el consumo de aceite.
  • Turbocompresores holset Cummins: los diseños de descarga optimizan las operaciones para una repuesta mejorada en las curvas de torsión.
  • Cigüeñal de acero forjado: resistencia superior para una vida útil más larga del motor.

 

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES:

  • Calefacción por rejilla resistiva: una rejilla eléctrica precalienta el aire entrante para mejorar el arranque en frío.
  • Reducción del ruido: tres paquetes opcionales disminuyen la acústica en 4.5 dBA adicionales.

 

Redirigiendo a
cummins.com

La información que busca está en
cummins.com

Ahora estamos iniciando ese sitio para usted.

Gracias.