B LPG Plus (EPA 07)
145 - 145 kW
569 - 569 N•m
Aplicaciones
Regiones disponibles
Visión general:
El motor de propano BLPG Plus de 5.9 litros ya no está disponible. Cummins y Cummins Westport seguirán respaldando la garantía, el servicio y la disponibilidad de piezas del BLPG Plus, según sea necesario.
El motor de propano BLPG Plus comienza con un bloque, un cigüeñal y otros componentes principales del motor Cummins Serie B de 5.9 litros diseñado para resistir las presiones relacionadas con la combustión de diésel. Este diseño para trabajo pesado combinado con el avanzado control electrónico de circuito cerrado producen una potencia fiable y duradera, con las emisiones más bajas posibles y el funcionamiento más silencioso de todos. Además, el módulo de control electrónico (ECM) más potente se ajusta a las diversas calidades de combustible, por lo que puede usar con seguridad propano de hasta grado HD-10. Este motor es ideal para transporte público, autobuses, camionetas y camiones de reparto locales, furgonetas de techo alto, tractores de terminal, camiones de reciclado y barredoras de calles.