Motores de agricultura de próxima generación

La selección de motores de la serie Performance de Cummins es la razón por la que debería elegir Cummins. Ofrece más con menos para las instalaciones de etapa V y final de nivel 4, nuestra última gama de motores abarca 100-675 hp (75-503 kW) y proporciona más potencia, más productividad y más capacidad de la máquina. Todo esto con un costo total de propiedad reducido y menos mantenimiento.

 

Mejor rendimiento con menos tamaño y peso

  • El F3.8, B4.5, B6.7 y L9 ofrecen 10% mayor potencia y 20% más torsión en promedio
  • El diseño sin recirculación de gases de escape de F3.8 - X12 se traduce en un paquete más pequeño, más liviano y menores costos de instalación y mantenimiento
  • Los motores de cuatro cilindros F3.8 y B4.5 son los mejores en su clase
  • Motor estructural B4.5, B6.7 disponible para aplicaciones de tractor
  • La última tecnología de postratamiento Single Module™ para motores F3.8, B4.5, B6.7 y L9 es un 40% más pequeña y un 20% más liviana que los sistemas anteriores
  • La funcionalidad arranque/detención ofrece emisiones más bajas, niveles de ruido reducidos y costos operativos mejorados
  • Todos los motores de la serie Performance están disponibles como unidades de potencia completos con postratamiento, sistema de enfriamiento y auxiliares

Una plataforma común para la serie Performance, etapa V/final de nivel 4 y emisiones rezagadas que facilitan los puntos de conexión comunes, la complejidad reducida y los procesos de fabricación más fáciles para los fabricantes de equipos que suministran equipos a varias regiones.

Para obtener más información sobre los motores y productos de la serie Performance para regiones con emisiones rezagadas, utilice nuestro Buscador de productos a continuación:
 

Estudio de caso Acciones

Irrigadoras Goldacres, impulsadas por los motores Cummins desde 1999

Ver

Cummins contribuye al crecimiento global de la producción de almendras

Ver

La potencia del Cummins Tier 4 Final para la línea de rociadores Apache

Ver

Cummins ayuda a forjar la industria del algodón de Australia

Ver

Las unidades de potencia Cummins son la mejor opción

Ver

Eficiencia de avanzada

Ver

Bandit Industries reduce tamaño de motor para su astilladora de árboles enteros gracias a la serie Performance de Cummins

Ver

Cummins interviene para proporcionar energía y confiabilidad al tractor más grande de Kubota hasta la fecha

Ver

Aumente la eficiencia del combustible y ahorre dinero: una guía para agricultores

Ver

Cummins potencia a GUSS - el primer rociador autónomo para huertos

Ver


Para ver todos los estudios de caso, haga clic aquí.
Redirigiendo a
cummins.com

La información que busca está en
cummins.com

Ahora estamos iniciando ese sitio para usted.

Gracias.