6CTA ReCon para uso marítimo

Energía 300 - 430 hp
224 - 321 kW
Certificación

Aplicaciones

Marina/Naval Naval recreativo Motores marinos ReCon Naval comercial

Visión general:

221-316 kW | 300-430 hp

  • Construido para cumplir con, o exceder, las especificaciones originales de su motor y así lograr rendimiento, fiabilidad y durabilidad
  • Completamente reacondicionado conforme al proceso de refabricación de cinco pasos de Cummins
  • Paquetes de intercambio para reemplazar unidades de Cummins y paquetes de remotorización para reemplazar cualquier marca en prácticamente cualquier bote
  • Cubierto por una garantía de dos años y 2000 horas y respaldado por la red de servicio global de Cummins
  • Reacondicionado en Cummins ReCon Engine Plant en San Luis Potosí, México

Tema destacado de clientes comerciales: Cliente del motor ReCon

Configuración Motor de diésel de 6 cilindros en línea y 4 tiempos
Aspiración Turboalimentada / Posenfriada
Desplazamiento 8.3 L (504.5 in³)
Diámetro interno y carrera 114 x 135 mm (4.49 x 5.32 in)
Sistema de combustible Bomba de inyección lineal

 


Dimensiones y peso del producto 
 

 

Largo total

mm (in)

1177

(41)

Ancho total

mm (in)

849

(33.4)

Alto total

mm (in)

954

(37.5)

Peso total

kg (lb)

712

(1570)

Las dimensiones pueden variar según la configuración de motor seleccionada.

Motores de propulsión para embarcaciones recreativas (calificaciones de velocidad variables)

Modelo del motor

kW

MHP

Velocidad del motor (RPM)

Definición de la calificación

Emisiones

6CTA ReCon

316

450

2600

Alto rendimiento

IMO 1 | RCD 1

 

Motores de propulsión para embarcaciones comerciales y gubernamentales (calificaciones de velocidad variables)

Modelo del motor

kW

BHP

Velocidad del motor (RPM)

Definición de la calificación

Emisiones

6CTA ReCon

221

300

2500

Semicontinua

Sin certificación

6CTA ReCon

316

430

2600

Intermitente

IMO 1 | EU 3a

 

Para obtener más información sobre calificaciones marinas, haga clic aquí. Para más información sobre emisiones marítimas, haga clic aquí.