Turbo diésel de 6.7L - Minería subterránea

Energía 175 - 175 hp
130 - 130 kW
Torsión 317 - 317 lb-ft
430 - 430 N•m
Certificación

Aplicaciones

Minería subterránea Camioneta

Visión general:

Todo sitio de minería subterránea necesita una camioneta grande con una gran fuerza de tiro. Y eso es exactamente lo que obtiene con cada camioneta para trabajo pesado Ram Heavy Duty equipada con un motor Turbo diésel Cummins de 175 hp especialmente calibrado. Estas camionetas superan a cualquier otra camioneta en el sitio minero con su combinación de motor de bajas emisiones, maniobrabilidad en espacios reducidos y ajustados y alta carga útil.

No es de extrañar que sea la elección número uno de los operadores de minas de carbón subterráneas en Estados Unidos.

La nueva capacidad de potencia del Turbo diésel de 175 hp brinda un rendimiento y una fiabilidad inigualables con mayor capacidad de frenado, fácil mantenimiento y garantía de 5 años/100,000 millas (160,935 km). Y lo mejor de todo es que es el único motor de camioneta certificado por la MSHA (siglas en inglés de Administración de Seguridad y Salud en Minas) para uso en minería de carbón y metales/no metales en los 50 estados. Al ofrecer una disminución de las emisiones, el Cummins de 175 hp les permitirá a los operadores mineros reducir sus gastos anuales en ventilación de la mina entre $16,000 y $18,000 por año por cada vehículo Ram en su flota.

La Ram para minería subterránea equipada con el Cummins Turbo diésel también está disponible para operadores mineros en Canadá.

Si ya tiene una Dodge Ram con Turbo diésel, hay una revista hecha para usted: Turbo Diesel Register. Y asegúrese de suscribirse a nuestro Boletín de Turbo Diésel para recibir en línea la información más reciente sobre su motor. También revise PowerStore de Cummins para ver la indumentaria y los productos de Cummins.

Todos quieren un mayor rendimiento, y eso es lo que ofrece el Cummins Turbo diésel de 175 hp. El Cummins Turbo diésel de 5.9 litros desarrolla una torsión máxima a tan solo 1000 rpm, lo cual es ideal para las velocidades y las condiciones de conducción subterráneas. Esta torsión en el límite inferior proporciona un mejor rendimiento para cargas útiles altas y capacidad de remolque, junto con una mejor aceleración, respuesta de aceleración y capacidad de conducción. El vehículo está exclusivamente diseñado para limitar la velocidad a 25 mph con una calibración opcional de 40 mph cuando las velocidades de la mina indican que es necesario.*

Cada motor Cummins de 175 hp le proporciona mayor rendimiento:

  • Sistema de combustible de conducto común de alta presión mejorado, incluidas grandes inyecciones múltiples para una combustión más silenciosa.
  • Sistema de escape aumentado a un diámetro de cuatro pulgadas del turbo al tubo de escape para reducir la contrapresión.
  • Intercambiador de temperatura con diseño de flujo más alto y cubierta montada en el motor para mejorar el flujo de aire forzado y el enfriamiento.
  • Intervalos de cambio de aceite más largos para que pueda duplicar los tiempos y así disminuir el costo de propiedad.

* el vehículo no se puede operar en carreteras públicas.

Modelo del motor Hp publicada Torsión máxima lb-ft Velocidad regulada
Cummins Turbo diésel 175 175 317 a 1000 2900

Calificación aplicable a todas las altitudes de minería subterránea.

Todos los motores Cummins Turbo diésel de 175 hp están diseñados para un mantenimiento sencillo y fácil. Un filtro de combustible individual de carga superior con calentador y sensor de presencia de agua en el combustible tiene intervalos de cambio de 7,500 millas (12,000 km) que coinciden con el cronograma de cambio de aceite y del filtro de aceite requerido para las severas condiciones ambientales de las minas subterráneas. Tiene la opción de usar aceites para motor CI-4 o CH-4 en los intervalos estándar.

Para obtener información detallada sobre mantenimiento, consulte su Manual de usuario o Manual de operaciones y mantenimiento.


Para ver nuestro catálogo de folletos completo, haga clic aquí.
Redirigiendo a
cummins.com

La información que busca está en
cummins.com

Ahora estamos iniciando ese sitio para usted.

Gracias.