Cummins Turbo diésel 6.7L (2018) para chasis con cabina
Cummins Turbo diésel 6.7L (2018) para chasis con cabina
Energía
320 - 325
hp
239 - 242 kW
239 - 242 kW
Torsión
650 - 750
lb-ft
881 - 1017 N•m
881 - 1017 N•m
Certificación
EPA 2018
Aplicaciones
Camioneta
Regiones disponibles
Estados Unidos y Canadá,
Rusia,
África y Medio Oriente,
México,
Filipinas,
Singapur,
Brasil,
Bolivia,
Uruguay,
Paraguay,
Argentina,
Colombia,
América Central
Europa,
Corea,
Japón
Visión general:
El motor de diésel Cummins Turbo 6.7L Model Year (MY) 2018 es una opción destacada para las camionetas Ram 2018, 2500 y 3500, y para las Ram de chasis con cabina 3500, 4500 y 5500. Este motor dinámico de 6 cilindros en línea le proporciona a la RAM potencia y capacidad de remolque líderes en su clase, y produce hasta 385 caballos de fuerza y una torsión de 930 libras-pies.