QSB5.9

Energía 150 - 200 hp
112 - 149 kW
Certificación CPCB II

Aplicaciones

Ferroviario

Available Regions

India

Visión general:

The B5.9 is a six-cylinder in-line/rotary fuel system design that uses 40% fewer parts.

Sus componentes resistentes incluyen:

  • Forged steel camshafts & crankshafts
  • Camisas de cilindro con esmerilado de nivelación
  • Wastegated turbochargers
  • Un bloque de cilindros sin camisa diseñado para soportar altas presiones
  • Wastegated turbochargers
  • Bombas de combustible rotativas
  • Juntas con bordes moldeados
Feature Especificaciones
Familia de motores QSB5.9
Engine Configuration Inline, 6 cylinder
Desplazamiento 5.9 L
HP Range (diesel) 150-200 HP
HP Range (gas) N/C
Aspiración T
Sistema de combustible High-Pressure Common Rail
Dimensions (mm) 1016 x 632 x 963
Weight (Kg) 452
Emisiones CPCB-II compliant


Para ver nuestro catálogo de folletos completo, haga clic aquí.
Redirigiendo a
cummins.com

La información que busca está en
cummins.com

Ahora estamos iniciando ese sitio para usted.

Gracias.