PowerDrive para camiones eléctricos

PowerDrive de Cummins ofrece un grupo de soluciones avanzadas de alimentación híbrida (PHEV) y totalmente eléctricas (EV) para el tren motriz de camiones para trabajo liviano, mediano y pesado. Ahora puede descubrir lo más avanzado en tecnología para vehículos eléctricos, que conlleva la confiabilidad, la asistencia y el servicio de Cummins.

PowerDrive EV de Cummins - Camiones totalmente eléctricos

PowerDrive EV de Cummins es un sistema totalmente eléctrico diseñado y desarrollado para los chasis convencionales de fabricantes de equipos originales. PowerDrive EV está disponible para una amplia variedad de vehículos, que abarca desde los de clase 4 hasta los de clase 8, e incluye camiones para trabajo liviano, camiones de remolque, camiones de reparto, camiones de uso general y camiones de transporte.

Gracias al sistema EV líder en el mercado, los clientes pueden eliminar las emisiones y reducir los costos de combustible y mantenimiento sin experimentar una disminución en el rendimiento del vehículo.

 

Cero emisiones Una carga completa en menos de 8 horas Servicio y mantenimiento reducidos
Ícono-de-cero-emisiones-030519-1.png ícono-de-reloj-y-carga-completa.png

ícono-de-mantenimiento-y-servicio.png

El motor eléctrico no necesita mantenimiento.

 

Cummins PowerDrive - Sistema avanzado de alimentación para camiones híbridos y eléctricos

Cummins PowerDrive es un avanzado sistema híbrido que ofrece funciones para conexión en serie y en paralelo. PowerDrive reemplaza la transmisión convencional y cambia automáticamente entre dos modos híbridos y dos totalmente eléctricos, lo cual optimiza el funcionamiento del tren motriz para tener el mejor ahorro de combustible sin importar las condiciones de la conducción. Con Cummins PowerDrive podrá aumentar la eficiencia y maximizar el rendimiento del vehículo.

Modo EV: máxima potencia eléctrica al conducir en ciudad y carretera

Modo EV+: modo eléctrico de alta potencia para poner en marcha, acelerar y subir colinas

Modo en serie: ideal para conducir a baja velocidad y con varias paradas y arranques. Además, el sistema regenerativo de frenos permite una gran recuperación de energía

Modo en paralelo: ofrece energía adicional para la batería en el modo Charge Sustaining y es ideal para conducir a gran velocidad y en carretera.

Módulos opcionales de PowerDrive

Power2E™

Módulo de energía bidireccional: permite que PowerDrive PHEV y EV brinden hasta 200kW de energía con la calidad de la red eléctrica pública.

Conectar en cualquier momento y lugar para:

 

Energía de emergencia Carga de otros vehículo Funcionamiento de herramientas en el sitio de trabajo
ícono-de-luz-de-emergencia.png ícono-de-carga-eléctrica-de-camión.png

ícono-de-taladro-eléctrico-a-la-derecha.png

 

PowerSuite™

El software de control, con un diseño modular, puede configurarse para admitir una amplia variedad de estructuras de tren motriz, componentes y diseños de vehículos.

  • Controles de software de vanguardia que optimizan las complejas funciones del tren motriz y del sistema de baterías
  • Detección de fallas y funciones de gestión relacionadas para contribuir a un excelente ahorro de combustible y a óptimas reducciones de emisiones
  • Controla y analiza los datos del vehículo para monitorear y optimizar continuamente el rendimiento de la flota

EPBU_camión_11 millones.png

camión-de-uso-general-eléctrico-con-motor-cummins.jpg

EPBU_camión_200 vehículos.png

camiones eléctricos
Redirigiendo a
cummins.com

La información que busca está en
cummins.com

Ahora estamos iniciando ese sitio para usted.

Gracias.