Soluciones de autobús escolar completamente eléctrico

Cummins ofrece el PowerDrive™ 7000 EV con el fin de permitir rápidamente a los fabricantes de autobuses escolares crear sin demoras soluciones eléctricas para dichos autobuses. El programa de apoyo y kit PowerDrive para desarrolladores de vehículos ofrece a los fabricantes de equipos originales una estructura sólida que les permite desarrollar rápidamente autobuses escolares completamente eléctricos.

  • Totalmente eléctrico y con cero emisiones
  • Rango de 120 millas con funcionamiento totalmente eléctrico
  • Rendimiento vehicular comparable a o mejor que otros vehículos con motor convencional
  • Menores costos de servicio y mantenimiento
  • Cumple con las normas federales de seguridad para vehículos motorizados
  • Certificación de EPA y de la Junta de Recursos del Aire de California (CARB)

electrification-school-bus.png

Gracias al sistema EV líder en el mercado, los clientes pueden eliminar las emisiones y reducir los costos de combustible y mantenimiento sin experimentar una disminución en el rendimiento del vehículo.

Menores requisitos de servicio y mantenimiento

El motor eléctrico PowerDrive no requiere mantenimiento, con lo cual se eliminan el tiempo de inactividad y los costos asociados con el mantenimiento.

  • autobús escolar eléctricoNo se requieren cambios de aceite en el motor
  • No se requiere cambio del filtro de aire del motor
  • No se requiere verificación/prueba de contaminación
  • No se requieren reemplazos de bujías, bujías de incandescencia ni bobina
  • No hay deterioro del sistema de admisión de aire/bomba de vacío
  • No se requiere verificación ni cambio de los líquidos asociados con la transmisión
  • El intervalo de cambio de las pastillas de freno es mucho más largo
  • Se necesitan muchos menos cambios del refrigerante

Módulos opcionales de PowerDrive

Power2E™

Módulo de energía bidireccional: permite que PowerDrive PHEV y EV brinden hasta 200kW de energía con la calidad de la red eléctrica pública.

Conectar en cualquier momento y lugar para:

 

Energía de emergencia Carga de otros vehículo Funcionamiento de herramientas en el sitio de trabajo
ícono-de-luz-de-emergencia.png ícono-de-carga-eléctrica-de-camión.png

ícono-de-taladro-eléctrico-a-la-derecha.png

 

PowerSuite™

El software de control, con un diseño modular, puede configurarse para admitir una amplia variedad de estructuras de tren motriz, componentes y diseños de vehículos.

  • Controles de software de vanguardia que optimizan las complejas funciones del tren motriz y del sistema de baterías
  • Detección de fallas y funciones de gestión relacionadas para contribuir a un excelente ahorro de combustible y a óptimas reducciones de emisiones
  • Controla y analiza los datos del vehículo para monitorear y optimizar continuamente el rendimiento de la flota

Subsidios financieros para autobuses escolares eléctricos

Los autobuses escolares son uno de los segmentos de transporte colectivo más grandes de EE. UU. y, en la actualidad, se ubican entre las flotas más antiguas de la carretera. La industria en general está buscando incorporar opciones con cero emisiones para mejorar la calidad del aire y reducir la exposición de niños y comunidades locales a las emisiones. Además de beneficiarse con los programas gubernamentales disponibles de subsidios e incentivos para reducir las emisiones de gas de efecto invernadero, los distritos escolares también se benefician a partir del transporte estudiantil de bajo costo de mantenimiento y sustentable.

Hay una amplia variedad de incentivos financieros disponibles para vehículos electrónicos. Los distritos escolares pueden ingresar en Energy.gov para buscar las opciones de financiamiento pertinentes a nivel federal, estatal y local. Además, las entidades locales y estatales en California están a la vanguardia del ofrecimiento de opciones financieras para programas que favorecen el uso de la electricidad y de energías alternativas. Las opciones financieras para los autobuses escolares de California han sido agregadas y están disponibles a través de la Junta de Recursos del Aire de California.

autobús escolar eléctrico
Redirigiendo a
cummins.com

La información que busca está en
cummins.com

Ahora estamos iniciando ese sitio para usted.

Gracias.