Energía integrada Cummins

 

ENERGÍA INTEGRADA CUMMINS

imagen de producto de energía integrada

Experiencia y asistencia global

  • Es el distribuidor global e independiente de motores y tecnologías relacionadas más grande del mundo, con relaciones industriales bien establecidas y experiencia a lo largo de la mayoría de los mercados y aplicaciones de clientes
  • La elección más amplia de soluciones de energía y disponibilidad, desde diésel a gas natural, hasta híbrido y energía electrizada.
  • La red de servicio global más grande que incluye más de 3,500 lugares en América del Norte
  • Comprometido con brindar a cada cliente soluciones duraderas y confiables de energía integrada

Experiencia integrada

  • La experiencia para combinar motores con tecnologías clave, desde la transmisión a componentes críticos y características electrónicas avanzadas, incluida la conectividad
  • Una enorme experiencia en clientes que brinda un entendimiento profundo de las necesidades específicas del cliente y aplicaciones para soluciones optimizadas

Tecnologías innovadoras

  • Constante inversión e innovación en productos y tecnologías a lo largo del espectro de la energía para brindar la solución precisa que se necesita
  • Un siglo de avances de vanguardia en diseño de motores y componentes clave, proporciona la plataforma para optimizar todo el tren motriz

ENERGÍA DIÉSEL INTEGRADA

La cartera de potencia diésel de Cummins cuenta con soluciones optimizadas y de energía integrada para ayudarlo a aprovechar al máximo su operación.

Al combinar estratégicamente motores como el Cummins X15™ o productos X12™ como el nuevo Endurant™ de Eaton Cummins Automated Transmission Technologies, Cummins puede brindar paquetes de tren motriz más livianos y eficientes.

Rango de producto: motores 2.8-15 L para mercados en la carretera, a nivel global

Aplicaciones comunes incluyen: transporte de larga distancia, de profesión y de gran volumen, transporte regional, de entrega y recogida, y autobús escolar, público, de corta distancia y urbano.

ENERGÍA DE GAS NATURAL INTEGRADA

En un movimiento hacia cero emisiones, las soluciones de energía de gas natural de Cummins ofrecen opciones sustentables con el uso de tecnologías de combustión interna tradicional y un catalizador de tres vías simple que no requiere mantenimiento. Cuando se combinan de manera adecuada, los motores de gas natural, las configuraciones del sistema de combustible, las transmisiones y los vehículos establecen nuevos estándares de rendimiento y confiabilidad.

Rango de producto: motores de 6-12 L para mercados en la carretera, a nivel mundial

Aplicaciones comunes incluyen: transporte regional (tanto de trabajo pesado como de trabajo medio), camiones de recolección de residuos, y autobús escolar, público, de corta distancia y urbano.

POTENCIA HÍBRIDA INTEGRADA

Así utilice diésel, gas natural o energía eléctrica, Cummins tiene la capacidad de integrar tecnologías de alimentación híbridas para permitir un desempeño eficiente del tren motriz. Cuando las tecnologías se combinan hábilmente con características avanzadas en todo el vehículo, Cummins permite un rango mejorado de capacidades y un mejor ahorro de combustible, optimizando sus operaciones.

Rango del producto: en desarrollo, disponible para autobús en 2019

Aplicaciones comunes incluyen: autobús urbano, camiones de uso general, camiones de recolección de residuos, camiones urbanos de entrega y camiones de transporte de bebidas

ENERGÍA ELÉCTRICA INTEGRADA

Al proporcionar e integrar toda la solución de energía electrizada y los componentes críticos, Cummins puede ofrecer soluciones eficientes y conscientes con el uso de la energía. Un sistema de vehículo eléctrico de batería (BEV) de Cummins es un vehículo completamente eléctrico que incorpora una batería, la cual se carga al conectar el vehículo con una fuente de energía eléctrica para almacenar energía eléctrica y alimentar las ruedas.

camión en una autopista pintoresca
Redirigiendo a
cummins.com

La información que busca está en
cummins.com

Ahora estamos iniciando ese sitio para usted.

Gracias.