Turbinas de potencia

Una turbina de potencia Holset funciona junto con el turbocargador Holset regresando la potencia a través del cigüeñal y extrayendo la energía del flujo de escape: esto se denomina sistema turbocompuesto. Las turbinas de potencia axiales y radiales están disponibles para diferentes aplicaciones para trabajo pesado.

Características y beneficios del producto

  • Mejora la eficiencia de combustible en hasta un 5%
  • Mejora la respuesta temporal
  • La turbocomposición se puede aplicar a motores para trabajo mediano, trabajo pesado y de alta potencia
  • Mejora las emisiones al asistir al proceso de recirculación de gases de escape (EGR)
  • Permite que los sistemas de motor cumplan con los objetivos de emisión de CO2
  • El sistema turbocompuesto recupera las pérdidas de bombeo

Aplicaciones

  • Se adapta a una amplia variedad de aplicaciones

 

 

Busque un distribuidor

Redirigiendo a
cummins.com

La información que busca está en
cummins.com

Ahora estamos iniciando ese sitio para usted.

Gracias.