Sistema de dosificación de urea UL2

El sistema de dosificación de urea UL2 es un sistema de dosificación de líquidos solamente que se centra en las capacidades de reducción de óxidos de nitrógeno (NOx) que admiten rangos de aplicación de aplicaciones de dosificación de disminución catalítica selectiva (SCR) de flujo bajo a alto.

Beneficios:

  • El diseño del inyector, propiedad de la compañía, incluye un exclusivo atomizador en espiral de presión que ofrece caudales y ángulos de rociado personalizados para reducir el riesgo de la formación de depósitos y mejorar la mezcla.
  • Menos líneas de refrigerantes permiten un sistema más simple que sea más fácil de integrar.
  • La recirculación de urea y los componentes resistentes al congelamiento ofrecen una mejor confiabilidad del sistema. Menor riesgo de cristalización de la urea y obstructor del inyector, ya que la urea está siempre presente en el sistema.
  • La tecnología de control opcional dentro de la unidad de dosificación electrónica ofrece flexibilidad en las opciones de integración del vehículo.

Características:

Módulo de suministros

  • Se monta al chasis.
  • Se calienta gracias al refrigerante del motor.
  • Componentes resistentes al congelamiento mejorados: válvula de descarga de presión, membrana y vaso de poliestireno alrededor del filtro, tapa de ventilación para permitir la reexpansión del vaso, canales de expansión de la urea.
  • Contiene controles de dosificación integrada opcionales para monitorear el inyector y los sensores de temperatura y presión

Inyector

  • Se monta al reactor de descomposición.
  • Se refrigera gracias a la recirculación de la urea, se calienta en forma eléctrica.
  • Contiene un atomizador en espiral de presión propiedad de la compañía con manguera reforzada de 11 capas.
  • Componentes resistentes al congelamiento mejorados: canales de expansión de la urea, sensores de temperatura y presión con diademas de expansión.
  • Contiene inyector, sensor de temperatura y presión

Folletos:

Especificaciones técnicas:

  • Capaz de alcanzar los índices de dosificación de flujo alto de hasta 20.5 kg/h
  • Corta gotas a tamaños que rivalizan con aquellos de sistemas asistidos por aire, tan bajas como de 24 SMD.
  • Incluye una válvula desviadora de presión para permitir que se libere más urea para la optimización de alto flujo, de ser necesario.

 

Características técnicas Unidad UL2 La ventaja de Cummins
Índices de dosificación kg/hr 5 11.7 20 Mayor flexibilidad
Características del pulverizador SMD 30 31 41 Mejora de emisiones
  Dv90 85 88 208 Mayor confiabilidad
  Grado de ángulo de cono 42 50 88 Mejora de emisiones
Precisión de dosificación % error +/- 3.5 +/- 5 +/- 7 Mayor confiabilidad

 

Robustez de la aplicación Unidad UL2 La ventaja de Cummins
Ángulo de instalación Relativo a 0" -135 a +135 Mayor flexibilidad
Altura de la cabeza de la bomba Altura relativa del tanque a la unidad de dosificación (m) 4.4 Mayor flexibilidad
Límite de temperatura Entrada DEF (grados centígrados) 65 Fácil de integrar
Ambiente (grados centígrados) 130 Fácil de integrar
Capacidad de vibración   ISO16750.3 Fácil de integrar
Robustez de la contaminación um 100 Mayor confiabilidad
Capacidad del filtro g 4 Mayor capacidad
Resistencia a la congelación Grados centígrados -40 Mayor confiabilidad
Tiempo de purga seg 0 Fácil de operar
Vida útil hr 24,000 Mayor confiabilidad
Enfriamiento del inyector   Urea enfriada TCO más bajo
Purga de urea   No es necesario Mejora de emisiones
Línea de inyección entre SM a DM Metros <15 Mayor flexibilidad
Díametro de línea de inyección entre SM a DM mm 5-7.5 Mayor flexibilidad
Voltaje del dosificador Voltios 12V y 24V Mayor flexibilidad

 

 

 

Sistema-de-dosificación-de-urea-UL2-de-Cummins
Redirigiendo a
cummins.com

La información que busca está en
cummins.com

Ahora estamos iniciando ese sitio para usted.

Gracias.