Sistema de dosificación de urea UA2

El sistema de dosificación de urea UA2 garantiza una conversión eficiente a amoníaco y la prevención de la acumulación de urea en el sistema, aumentando la durabilidad y confiabilidad del sistema postratamiento. Para lograr esto, la tecnología asistida por aire proporciona un tamaño de gota de urea uniforme más pequeño a través de una inyección de línea central.

Beneficios:

  • Este sistema permite poner a punto los motores para un mayor ahorro de combustible o para disminuir el tamaño de la reducción catalítica selectiva a través del índice de la uniformidad o de los catalizadores de deslizamiento de amoníaco.
  • Además de reducir la formación depósitos, este sistema ofrece un mejor rendimiento que los sistemas de la competencia con una mayor eficiencia de la conversión de NOx para los catalizadores de similar tamaño.
  • El sistema de dosificación de urea UA2 ha sido diseñado para una fácil integración en la parte superior del tanque de almacenamiento de urea o en el chasis, lo que reduce los costos de costos de ingeniería y validación.

Características:

Módulo de suministros

  • El módulo de control calcula el índice de dosificación exacto de urea en base a diversas condiciones del motor, y la urea se mezcla con el aire del aire comprimido del vehículo.
  • La urea atomizada se envía al sistema de escape a través de la manguera de inyección, antes del catalizador de reducción catalítica selectiva.

Inyector

  • El diseño permite la inyección de urea en el centro del flujo del gas de escape, lo cual reduce el riesgo de depósitos.
  • El tamaño relativamente grande del orificio de la manguera también ofrece una tolerancia excepcional a los contaminantes.

Módulo de control de postratamiento:

  • Traduce los índices de dosificación comandados por Datalink a las entradas del módulo de suministros, y proporciona con exactitud las cantidades de dosificación requeridas.
  • Módulo de control de postratamiento independiente utilizado para controlar otros componentes diseñados en el motor o el sistema de postratamiento.

Folletos:

Especificaciones técnicas:

Aplicación del vehículo Comercial, en la carretera
Voltaje 12V y 24V
Normas de emisiones Etapa Euro/EPA/NS/Bharat
Índice de dosificación 0.01-2.2 ml/seg.
Tamaño de las gotas <30 um SMD
Dimensiones del módulo de suministros 223 mm x 201 mm x 98 mm
Peso del módulo de suministros 6 lb
Rango operativo a temperatura ambiente -40 grados Celsius a 85 grados Celsius
Interfaz
Eléctrico FCI 4 y 14 vías
Urea Conector de la manguera nucleado/SAE J2044 compuesto
Línea de succión: 5/16" (montaje del chasis solamente)
Línea de transferencia: 1/4"
Refrigerante Conector de la manguera nucleado/SAE J2044 compuesto
Arquitectura Dosificación asistida por aire
Calentamiento del módulo de suministros Refrigerante o eléctrico
Montaje del módulo de suministros Montaje del tanque o el chasis

 

Sistema-de-dosificación-de-urea-Cummins-UA2
Redirigiendo a
cummins.com

La información que busca está en
cummins.com

Ahora estamos iniciando ese sitio para usted.

Gracias.