Sistema de disminución catalítica selectiva de alta potencia

Diseñado para una mayor durabilidad cuando funciona en condiciones de resistencia, el sistema de disminución catalítica selectiva (HHP SCR) de alta potencia ofrece un menor uso de espacio, además de catalizadores, controles y capacidades de dosificación optimizadas para una integración más fácil de los equipos. Si diseño modular se adapta a la mayoría de los vehículos y maquinarias todo terreno HHP, lo que ayuda a los clientes en vehículos y maquinarias todo terreno, de locomoción, generación de energía, ferroviarias y marinas a cumplir con las regulaciones finales de nivel 4.

Beneficios:

  • Permite múltiples orientaciones de las instalación, facilitando la integración y el ensamblaje a los fabricantes de los equipos
  • Ofrece opciones de montaje flexibles que incluye posicionamiento horizontal, vertical y recto
  • Similar a los usos de espacio del silenciador nivel 2 anterior, por lo tanto, reduce los costos de integración del cliente
  • Aprovecha los conocimientos en tecnología de catalizadores Cummins y la probada experiencia en vehículos comerciales del mundo real para ofrecer un paquete de reducción catalítica selectiva optimizada para los mercados de alta potencia

Características:

  • Una cámara de descomposición totalmente integrada, junto con el sistema de dosificación de urea UL2, permite las capacidades de dosificación de flujo alto requeridas en vehículos de alta potencia
  • Las tecnologías de sustrato duraderas asisten la operación en entornos susceptibles a fuertes golpes y vibraciones

Folletos:

Especificaciones técnicas:

Tamaño del sistema Cilindrada del motor correspondiente
HH4000 19-30 litros
HH6000 38-50 litros
HH8000 60-78 litros

 

Sistema de disminución catalítica selectiva de alta potencia Cummins
Redirigiendo a
cummins.com

La información que busca está en
cummins.com

Ahora estamos iniciando ese sitio para usted.

Gracias.