Compresores Reciprocantes o de Pistón
Nuestros compresores reciprocantes se han ganado la fama mundial gracias a sus presentaciones fiables que le permiten ahorrar dinero y aumentar su éxito comercial. Durante ocho décadas, Ingersoll Rand ha mantenido un delicado equilibrio entre el rendimiento reconocido y el desarrollo de nuevas tecnologías para fabricar compresores de aire reciprocantes de primera calidad que le permiten obtener:
- Menores costos de ciclo de vida
- Capacidad de desarrollo en condiciones de funcionamiento severas
- Configuraciones que cumplen diferentes necesidades
- Soluciones óptimas para alcanzar una mayor eficiencia
- Unidades fabricadas en Hierro Fundido para trabajos pesados
Un compresor reciprocante, también denominado de pistón, recíprocantes o de desplazamiento positivo, es un compresor de gases que funciona por el desplazamiento de un émbolo dentro de un cilindro (o de varios) movido por un cigüeñal para obtener gases a alta presión. Nuestra familia en compresores Reciprocantes abarca:
- Compresores desde 2-25HP con motor eléctrico
- Compresores de pistón con motor a combustión interna con motor (Kohler o Honda) en rangos de 9-13HP.
- Compresores dúplex con motor eléctrico y a gasolina desde 9-13 HP.
- Compresores portátiles.
- Compresores para modelo PET
- Alta presión
- Bomba de pacio
Compresores de doble pila
Este fantástico compresor liviano funciona muy bien en acabados interiores, techos y cubiertas. Este compresor lubricado con doble cilindro de hierro fundido resistente se ha diseñado para las aplicaciones más exigentes.
El compresor de doble pila viene de serie con dos 1/4 pulgadas acoplador universal montado en el panel frontal del regulador y manómetro, tanques de 4 galones gemelos, utiliza lubricante All y un cable de alimentación.
Compresores de gas
Este compresor de gas es ideal para aplicaciones neumáticas, las necesidades de la línea de producción de emergencia y otras situaciones donde no hay energía eléctrica.
Compresores de carretilla
Este es un compresor de peso ligero de bajo perfil. Estos compresores están construidos con hierro fundido, aceite lubricante y se hacen para el servicio continuo. Además incluye interruptor de presión, regulador y manómetro, dos desconexiones rápidas a múltiples herramientas eléctricas y tanques de capacidad de 8 litros.