INSITE™ 8.X.X und höher PC-Konfigurationsanforderungen
Komponente | Empfohlen | Mindestanforderungen |
Plattform: |
Intel i5 Prozessor & AMD K10 Core (32-bit oder 64-bit) |
Intel i3 Prozessor & AMD K10 Core (32-bit oder 64-bit) |
Betriebssystem: |
Windows® 10 (64-bit) |
Windows® 8.1 (32-bit oder 64-bit) |
Prozessor: | 2.5 GHz oder schneller Quad-Core (Intel oder AMD) | 2 GHz oder schneller Dual-Core (Intel oder AMD) |
RAM: | 8 GB oder mehr | 4 GB oder mehr |
Festplattenlaufwerk: | 6 GB verfügbar | 4.5 GB verfügbar |
Mediengerät (wird in den meisten Fällen für die Installation und INCAL benötigt): | Doppelschicht - DVD-ROM mit doppelter Dichte (zur Verwendung mit INCAL-DVDs) | DVD-ROM (zur Verwendung mit INCAL-DVDs) |
Display: | 1920 x 1080 | 1024 x 768 **Minimum Auflösung |
Tastatur: | 101Taste Erweitert | 101Taste Erweitert |
Zeigergerät: | Windows®-kompatibles Gerät | Windows®-kompatibles Gerät |
Multimedia: | PCs, die für Virtual College-Schulungen verwendet werden, müssen multimedia- und soundfähig sein | Beliebiges Windows®-kompatibles Audio-Gerät |
Andere Software: |
Adobe Acrobat Reader v9.0 oder höher |
Adobe Acrobat Reader v9.0 oder höher |
Drucker (optional): | Windows-kompatibles Gerät | Windows-kompatibles Gerät |
Internetverbindung: | High-Speed-Breitband | High-Speed-Breitband |
Verfügbare Ports: | 2x USB 3.0 |
2x USB 2.0 |
- ** Dual Monitor Displays werden nicht unterstützt
- Der Abschnitt " Alle Software" definiert den Grad der PC-Hardware, die für die Ausführung aller dieser Anwendungen erforderlich ist.
- Mindestinstallationen schränken die Leistung ein. Für eine optimale Leistung verwenden Sie die empfohlene Hardware oder besser.