Der Schlüssel zur Effizienzsteigerung in Ihrem Servicebetrieb ist eine schnelle und genaue Diagnose. Das Cummins Expert Diagnostic System (EDS) hilft Ihnen, beide Ziele zu erreichen, indem es eine globale Datenbank mit Fehlerbehebung der nächsten Generation und ein Dateneingabesystem verwendet, das die Redundanzen reduziert.
Cummins EDS hilft dabei, die Anzahl der unnötigen Schritte bei der Fehlersuche zu reduzieren. Es sammelt Reparaturinformationen aus der ganzen Welt, stellt sie in einer Datenbank zusammen und erstellt "intelligentere" Fehlersuchbäume, die die Anzahl der Diagnoseschritte um bis zu 50 Prozent reduzieren können. Beginnend mit der wahrscheinlichsten Lösung, haben Techniker, die EDS verwenden, Zugang zu einem effizienteren Reparaturprozess.
Wenn mehrere Fehlercodes angezeigt werden, enthält das EDS einen Link zum Fault Code Analyzer (FCA), mit dem Techniker die Ursache schneller finden können. Die FCA ordnet die Fehlercodes und Reparaturverfahren automatisch in eine Reihenfolge an, die mit der wahrscheinlichsten Ursache beginnt. In der Regel kann EDS die Grundursache eines Motorproblems in nur drei Diagnoseschritten lokalisieren.
Software Downloads
EDS ist online und solo verfügbar.
EDS Online-Training ist nur für Nutzer zugänglich, die ein Abonnement für QSOL und CST haben.
EDS-Simulator
EDS Web System-Mindestanforderungen:
- Windows 8.1 oder höher erfordert IE 11 oder die neueste Version von Firefox oder Chrome
- Apple iOS für iPad erfordert iOS 7.0 oder höher
- iPhone erfordert iOS 8.0 oder höher
EDS Solo System-Mindestanforderungen:
- Windows 8.1 oder höher mit IE 11 oder höher
- CPU mit mindestens 2GHz
- 2GB RAM
- 10GB verfügbarer Festplattenspeicher
- 1024x768 oder höhere Auflösung und 16bit oder mehr Farbe.
Diese Software ist auf Mobilgeräten nicht verfügbar. Zum Herunterladen für Ihren Büro- oder Heimcomputer kehren Sie bitte von diesem Gerät zu dieser Seite zurück.