Cummins Kraftstoffneutrale Motorenplattform kommt auf die Con-Expo

Schwerlast-Wasserstoff-, Biogas- und fortschrittliche Dieselmotoren, die mit Tier 5 übereinstimmen
Schwerlast-Wasserstoff-, Biogas- und fortschrittliche Dieselmotoren, die mit Tier 5 übereinstimmen
Cummins Inc. (NYSE: CMI) präsentiert auf der Con Expo, (Stand S84615, south upper) seine neue kraftstoff-aggnostische 15-Liter-Motorplattform mit Wasserstoff-, Biogas- und fortschrittlichen Dieselmotoren. Es bietet OEM die Möglichkeit, die Dekarbonisierung von Schwerlast-Off-Highway-Anwendungen zu beschleunigen.
Diese neue Plattform, die für die nächste Emissionsstufe entwickelt wurde, hat eine deutliche Erhöhung der Leistungsdichte mit einem kompakteren Installationsraum, die es OEM ermöglicht, die Maschinenkapazität und Produktivität zu erhöhen, ohne die Betriebskosten zu beeinträchtigen.
Die kraftstoff-aggnostische Architektur des 15-Liter-Motors der nächsten Generation nutzt einen gemeinsamen Basismotor mit Zylinderköpfen und Kraftstoffsystemen, die speziell auf Wasserstoff, Erdgas, Diesel und Biokraftstoffe einschließlich HVO zugeschnitten sind.
Der 15-Liter-Wasserstoffmotor wird mit Leistungen von 400 bis 530 PS und einem Spitzendrehmoment von 2600 Nm erhältlich sein. Für Anwendungen, die mit erneuerbarem Biogas betrieben werden, bietet dieser Motor Nennleistungen von 400 bis 510 PS mit einem Spitzendrehmoment von 2500 Nm an. Die fortschrittlichen Dieselversionen bieten einen breiten Leistungsbereich von 450 bis 650 PS und ein beeindruckendes Spitzendrehmoment von 3200 Nm.
Cummins Inc. ist ein weltweit führendes Unternehmen mit komplementären Geschäftseinheiten, die ein breites Portfolio an Antriebslösungen entwerfen, herstellen, vertreiben und warten. Die Produktpalette des Unternehmens reicht von integrierten Verbrennungs-, Elektro- und Hybridantriebslösungen bis hin zu Komponenten wie Filtration, Abgasnachbehandlung, Turbolader, Kraftstoffsysteme, Steuerungssysteme, Luftbehandlungssysteme, automatisierte Getriebe, Stromerzeugungssysteme, Microgrid-Steuerungen, Batterien, Elektrolyseure und Brennstoffzellenprodukte. Cummins hat seinen Hauptsitz in Columbus, Indiana (USA), und beschäftigt seit seiner Gründung im Jahr 1919 ca. 73.600 Menschen, die sich für eine bessere Welt einsetzen. Dies geschieht durch die Priorisierung der Unternehmensverantwortung mit drei globalen Anliegen, die für gesunde Gemeinschaften entscheidend sind: Bildung, Umwelt und Chancengleichheit. Cummins bedient seine Kunden online, über ein Netz von firmeneigenen und unabhängigen Vertriebsstandorten sowie über Tausende von Händlerstandorten weltweit und erwirtschaftete im Jahr 2022 2,2 Mrd. USD bei einem Umsatz von 28,1 Mrd. USD.