Cummins erweitert angebot mit QSK50 Tier 4 mit zwei Kraftstoffen für den Öl- und Gasmarkt

Cummins Inc. (NYSE: CMI) erweitert sein Angebot für den Öl- und Gasmarkt mit der Ergänzung seiner QSK50 Tier 4-Produkte mit zwei Kraftstoffen.
"Unser QSK50 Tier 4 Zweistoffmotor bietet unseren Kunden mit Bohrlochwartung die Möglichkeit, ihre Kraftstoffkosten zu senken und die Emissionen zu verbessern bei gleichbleibender Leistung", sagt Jennifer Bush, Vice President, Cummins Sales & Service Nordamerika. "Die Erweiterung der QSK50-Produktlinie, ein Grundnahrungsmittel in der Öl- und Gasindustrie, unterstützt unser Engagement, die Produkte zu liefern, die unsere Kunden für ihren Erfolg benötigen."
Die duale Kraftstofflösung von Cummins verfügt über integrierte Steuerungen, die einen nahtlosen Übergang vom Dieselkraftstoff auf den Zweistoffbetrieb ermöglicht. Wenn der Motor im Zweistoffmodus betrieben wird, wird Erdgas in das Ansaugsystem eingeführt, wodurch der Dieselverbrauch reduziert wird. Gleichzeitig wird die Leistungsdichte, das Drehmoment und das Einschwingverhalten als Basis-Dieselmotor beibehalten. Dieses EPA Tier 4-Angebot zeigt auch eine Reduzierung der Diesel-Abgasemissionen und der gesamten Treibhausgasemissionen (THG) gegenüber seinem EPA Tier 2-Vorgänger.
Die duale Kraftstofflösung von Cummins wird durch einen Satz dualer Kraftstoffkomponenten erreicht, die in den QSK50 Tier 4 Final-Motor integriert sind. Das Kit wird für erstklassige Lösungen und als nachrüstbare Lösung für bestehende QSK50 Tier 4 Final-Motoren erhältlich sein. Beide Lösungen bieten dem Kunden Flexibilität in ihrem Betrieb und liefern verbesserte Gesamtbetriebskosten, die Kunden von einer Cummins-Lösung gewohnt sind.
Cummins Inc. ist ein weltweit führendes Unternehmen mit komplementären Geschäftseinheiten, die ein breites Portfolio an Antriebslösungen entwerfen, herstellen, vertreiben und warten. Die Produktpalette des Unternehmens reicht von integrierten Verbrennungs-, Elektro- und Hybridantriebslösungen bis hin zu Komponenten wie Filtration, Abgasnachbehandlung, Turbolader, Kraftstoffsysteme, Steuerungssysteme, Luftbehandlungssysteme, automatisierte Getriebe, Stromerzeugungssysteme, Microgrid-Steuerungen, Batterien, Elektrolyseure und Brennstoffzellenprodukte. Cummins hat seinen Hauptsitz in Columbus, Indiana (USA), und beschäftigt seit seiner Gründung im Jahr 1919 ca. 73.600 Menschen, die sich für eine bessere Welt einsetzen. Dies geschieht durch die Priorisierung der Unternehmensverantwortung mit drei globalen Anliegen, die für gesunde Gemeinschaften entscheidend sind: Bildung, Umwelt und Chancengleichheit. Cummins bedient seine Kunden online, über ein Netz von firmeneigenen und unabhängigen Vertriebsstandorten sowie über Tausende von Händlerstandorten weltweit und erwirtschaftete im Jahr 2022 2,2 Mrd. USD bei einem Umsatz von 28,1 Mrd. USD.