Cummins stellt eine neue Verdichterstufe für die Serie 800 Holset-Turbolader vor

Cummins Turbo Technologies (CTT) bietet fortschrittliche Verbesserungen an der Serie 800 Holset-Turbolader mit einer brandneuen Kompressorstufe. Die Serie 800 Holset-Turbolader von CTT ist ein Weltklasse-Produkt für seine weltweiten Kunden, die sich auf die Bereitstellung von Leistung und Betriebszeit in industriellen Märkten mit hoher Horsepower konzentrieren.
Die Serie 800 Turbolader ist bereits eine wichtige Komponente des CTT-Produktkatalogs und macht einen großen Schritt nach vorne und wurde wiederbelebt, um signifikante Verbesserungen in Bezug auf Leistung, Durchflussbereich, Temperaturfähigkeit und Dichtungsrobustheit zu erzielen. Der Turbolader der Serie 800 wurde für Motoren von 15 l bis 28 l entwickelt, kann aber mit zwei oder vier zusätzlichen Turboladern für Motoren von 28 l bis 100 l gekoppelt werden.
Die Serie 800 Turbolader hat ihre klassenbesten Ergebnisse erzielt, indem sie technologische Fortschritte einführt wie:
- Kompressor mit hohem Druckübersetzungs-Verhältnis
- Erweiterter Durchflussbereich
- Dünnwandigen Kompressordeckel aus Edelstahl
- Option bleifreie Lager
- Hochtemperaturfähige Turbinengehäuseoption
- Verbesserte Dichtung und robuste Verbindung
Zum ersten Mal stellen wir die HpRC-Technologie (High-Pressure Ratio Compressor) der Serie 800 Turbolader vor. Diese Produktarchitektur erhöht die Durchflussbereichsfähigkeit um bis zu 25 % und ist für Druckverhältnisse von bis zu 6.5:1 optimiert. Dank dieser Fähigkeiten konnten unsere Kunden Motoren um 20 bis 40 % steigern, ohne dass eine 2-stufige Architektur erforderlich war. Wir haben für viele Anwendungen auch zusätzliche Höhenfähigkeiten ermöglicht. Das HPRC-Angebot verbessert auch unsere Produkteffizienz. Diese Verbesserungen ermöglichen Luftbehandlungsarchitekturen, die zu 5–7 % BSFC-Verbesserungen für bestehende Anwendungen während der Motor-Planarbeit geführt haben.
Der neue Holset-Turbolader der Serie 800 ist mit einem dünnwandigen Kompressordeckel aus Edelstahl erhältlich, wodurch wir die Leistungsfähigkeit steigern können, ohne unser Gewicht oder unseren Platzbedarf zu erhöhen. Wir bieten auch bleifreie Lager, Hochtemperatur-Turbinengehäuse an und haben eine erhöhte Robustheit unserer Verbindungen und Dichtungen.
Durch kontinuierliche Investitionen in Forschung und Entwicklung können wir bei Cummins neue Lösungen für diesen Markt entwickeln. Wir sind derzeit in der Entwicklung eines integrierten elektronischen Wastegates für eine optimale Durchflussregelung und konzentrieren uns auf die Verbesserung des Wirkungsgrads der Turbinenstufe.
"Wir freuen uns, neue innovative Technologien anzubieten, um die Leistungsfähigkeit der HE800-Produktlinie zu erhöhen, ohne zusätzlichen Platzbedarf zu benötigen. Wir konnten unser technisches Fachwissen und unsere fortschrittliche Modellierungsanalyse nutzen, um kritische Merkmale wie höhere Druckverhältnisse und höhere Effizienz zu bieten und gleichzeitig eine größere Produktrobustheit zu bieten.", sagt Brett Fathauer, Executive Director für Engineering und Forschung.
Die Leistungsergebnisse der verbesserten Serie 800 Turbolader wurden von Off-Highway-Kunden begeistert aufgenommen, die das Holset-Produkt als "klassenführend" bezeichnen.
Das Team von CTT hat die neuesten Konstruktionsverfahren angewendet, um sicherzustellen, dass dieses neue Produkt dem Wettbewerb überlegen ist und den Wert für die Kunden steigert. Die aufgerüstete Serie 800 Turbolader ist jetzt erhältlich und bietet eine breite Palette von Off-Highway-Kundenanwendungen, wie z. B. Energieerzeugung, Landwirtschaft, Bergbau, Öl- und Gasindustrie, Bahn, Bauwesen und Schifffahrt.
"Bei CTT arbeiten wir kontinuierlich an der Verbesserung unserer Produkte für On- und Off-Highway-Kunden. Der neue Turbo der Serie 800 ist ein branchenführendes Produkt, das die Leistungserwartungen übertrifft und für unsere Kunden auf der ganzen Welt einen hervorragenden Wert bietet", sagt Matt Franklin, Director Produktmanagement und Marketing bei Cummins Turbo Technologies.
Erfahren Sie mehr und bleiben Sie auf dem Laufenden über unsere neuesten Fortschritte, indem Sie für unseren vierteljährlichen Newsletter und E-Mail-Updates anmelden.