Der Wasserstoff kann dann gespeichert und Brennstoffzellen zugeführt werden, die eine Reaktion mit Luftsauerstoff steuern, um wieder Strom zu erzeugen. Bei der Verwendung von erneuerbarer Energie ist das einzige Nebenprodukt dieses Prozesses Wasser, was es zu einer wesentlich saubereren Technologie macht.
Wasserstoffwirtschaft
Wenn extrahierter Wasserstoff mit Sauerstoff in einer Brennstoffzelle kombiniert wird, entsteht ein Elektronenfluss, der zu Elektrizität führt, die für verschiedene Anwendungen genutzt werden kann - unter anderem zum Antrieb von Brennstoffzellenfahrzeugen. Wasserstoff kann auch als erneuerbare Energie gespeichert und für Sekunden, Minuten, Wochen oder sogar Monate als grünere Energieversorgung genutzt werden.