Wasserstofferzeugung

Strom speichern
auf natürliche Weise

Mit der Erzeugung von sauberem, erneuerbarem Wasserstoff setzt die Cummins-Elektrolysetechnologie eine der wichtigsten verfügbaren emissionsfreien Energiequellen frei. Wir konzentrieren uns auf beide Enden der Wasserstoffgleichung, mit Fachwissen in der Wasserstoffproduktion sowie über Wasserstoffbrennstoffzellen, die für zahlreiche Anwendungen entwickelt werden.

Elektrolyseure.

Elektrolyseure

Der Elektrolyseur spaltet Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff. Der erzeugte Wasserstoff kann dann in industriellen, chemischen oder kurz- und langfristigen Energieanwendungen verwendet werden. Cummins bietet sowohl alkalische als auch PEM-Elektrolyseure als Kerntechnologien in einer Reihe von Systemen an.

Wasserstoffproduktion vor Ort.

Wasserstoffproduktionhydrogen vor Ort

Die Wasserstoffgeneratoren von Cummins vor Ort - HySTAT™ und HyLYZER™ - sind das Ergebnis jahrelanger kontinuierlicher Verbesserungen in Bezug auf Leistung, Flexibilität, Qualität und Haltbarkeit seit 1948.

 

Unsere fortschrittlichen modularen Elektrolyseure reichen von 10 Nm 3/h bis zu 1000 Nm 3/h und lassen sich leicht in Erweiterungen einplanen. Die für die Innen- oder Außeninstallation konzipierten Elektrolyseure von Cummins liefern hochreinen Wasserstoff bei sicherer, einfacher Montage, geringem Wartungsaufwand und weltweiter Unterstützung von der Montage bis zur Inbetriebnahme.
 

Entdecken Sie Cummins Elektrolyseur-Technologien

Laden Sie die Cummins Electrolyzer Broschüre heute herunter und erfahren Sie, wie die fortschrittliche Elektrolyse-Technologie von Cummins zu einer sauberen und nachhaltigen Zukunft beiträgt.

 

Tankstellen.
Tankstellen

Cummins kompakte und modulare Elektrolyseure treiben weltweit sauberere Fahrzeuge an Wasserstofftankstellen an. 

Mehr erfahren
Erdgasersatz.
Erdgasersatz

Cummins bietet eine innovative Netzausgleichslösung, die überschüssige erneuerbare Energie schnell in Wasserstoff als Erdgasersatz umwandelt. 

Mehr erfahren
Weiterleitung zu
cummins.com

Die von Ihnen gesuchten Informationen befinden sich auf
cummins.com

Wir öffnen nun diese Website für Sie.

Vielen Dank.