Robuste Lkw-Motoren

Lkw-Motoren mit denen Sie das Beste aus Ihrem Fahrzeug herausholen können.

Cummins im Einsatz

+

Kooperation von Cummins mit Isuzu

Wir arbeiten an einem globalen Mittelklasse-Antriebsstrang und nutzen unsere jeweiligen Kräfte, um die Antriebstechnologie weiter voranzutreiben.

Unsere Arbeit
+

Ein Jahr der alternativen Energie

2020 ging es um die Feinabstimmung unserer Fähigkeiten im Bereich sauberer Energie.

Mehr Leistung
+

Eine klimaneutrale Zukunft

Wie wird sich die Dieseltechnologie weiterentwickeln, um die weltweiten Standards im Bereich Nachhaltigkeit zu erfüllen?

Herausfinden

Erleben Sie die nächste Generation der Stromversorgung – Jetzt

Cummins X12-Motor

Motor im Fokus

X12

Der Cummins X12 in Kombination mit dem Endurant HD-Getriebe ist die leichteste integrierte Antriebsstrangoption auf dem Markt.

Leichter werden
Cummins X15-Motor

Motor im Fokus

X15 Efficiency Produktreihe

Mit EX-Nennwerten, die den Kraftstoffverbrauch um bis zu 1,5 % verbessern, holen Sie mit der X15 Efficiency Serie das Beste aus jedem Tropfen Kraftstoff heraus.

Mehr herausholen

Innovation endet nie

Der ISX12N-Erdgasmotor

Setzt den Standard für die Leistung und Zuverlässigkeit von Erdgasmotoren und bietet gleichzeitig nahezu null Emissionen.

Jetzt ansehen
Weiterleitung zu
cummins.com

Die von Ihnen gesuchten Informationen befinden sich auf
cummins.com

Wir öffnen nun diese Website für Sie.

Vielen Dank.