Zuverlässige Öl- und gasbetriebene Stromversorgungssysteme

Mit uns sind Ihnen beim Ausbau Ihres Öl- und Gasbetriebs keine Grenzen gesetzt. Unsere leistungsstarken Lösungen verbessern sowohl die Betriebszeit als auch die Produktivität.

Cummins im Einsatz

Besser einkaufen

Als Independence Contract Drilling vom Kauf von Komponenten auf komplette, einheitliche Produkte umstieg, verhalfen wir dem Unternehmen zu einer branchenführenden Betriebszeit.

Erfahren Sie, wie

Ausgelegt auf Leistung. Ausgelegt auf Produktivität. Ausgelegt auf Langlebigkeit.

QSK50 T4 Zweistoffmotor

Neues Produkt

QSK50 Tier 4 Zweistoffmotor

Mit der Einführung von Dual Fuel für die bewährte QSK50-Ölfeldmotorenplattform bringt Cummins die Innovation auf die nächste Stufe.

Mehr erfahren
Cummins GTA38GCE

Motor im Fokus

GTA38GCE

Der GTA38GCE ist der größte elektronische Motor, der jemals von Cummins für gewerbliches Erdgas angeboten wurde und liefert mit einem 38-l-Motor satte 760 hp.

Die ganz Großen
QSK50 Leistungsmodul für das Bohren

Vorgestellter DPM

QSK50 Leistungsmodul für das Bohren

Mit geringen Emissionen und schneller Reaktion auf Belastungsänderungen bietet das QSK50 Leistungsmodul für das Bohren ein Maximum an zuverlässiger Leistung.

Sehen Sie warum

Innovation legt nie eine Pause ein

Wichtige Emissionsbestimmungen

Was bedeutet die schnelle Entwicklung der wichtigsten globalen Emissionsstandards für die Zukunft der Öl- und Gasindustrie?

jetzt herausfinden
Weiterleitung zu
cummins.com

Die von Ihnen gesuchten Informationen befinden sich auf
cummins.com

Wir öffnen nun diese Website für Sie.

Vielen Dank.