Motoren für den Antrieb der luxuriösesten Jachten der Welt
Regierungen und kommerzielle Betriebe vertrauen seit mehr als 100 Jahren auf die Leistung und Zuverlässigkeit von Cummins. Die gleiche Zuverlässigkeit ist auch für Ihre Yachtanwendungen verfügbar. Ganz gleich, ob Sie ein neues Schiff bauen oder ein bestehendes aufrüsten – auf Cummins können Sie zählen, wenn es um Luxus auf hoher See geht.
Beispiellose Zuverlässigkeit Unsere Produktlinie ist nach den aktuellen EPA-, IMO- und EU-Vorschriften zertifiziert.
Unübertroffener Support Kontaktieren Sie unsere Experten von Cummins Care online per E-Mail, soziale Medien oder direkt im Chat für leicht erreichbaren Support rund um die Uhr.
Konkurrenzlose Leistung Seien Sie sicher, dass die Jachtmotoren von Cummins jeder Herausforderung gewachsen sind – auch in turbulenten Gewässern.
Unsere besten Motoren für Jachten
Holen Sie sich die Leistung, die Sie brauchen, um Ihr Traumschiff auf Kurs zu halten.
QSB6.7/QSB7
Inline, 6-Zylinder, 4-Takt-Diesel
230550 hp
Wassergekühlter Heckmotor-Turbolader von Cummins Turbo Technologies
Unser Angebot an Schiffsgeneratoren umfasst Aggregate von Cummins Onan und C Power. Diese sind für eine Vielzahl von Schiffen geeignet und alle bieten die gleiche Zuverlässigkeit und Langlebigkeit, auf die Sie sich bei uns verlassen können.
Wasser hat die Angewohnheit, die Haltbarkeit selbst der robustesten Marinelösungen auf die Probe zu stellen. Sehen Sie sich an, wie unsere Lösungen für Jachten unter Druck funktionieren.
Luxus-Superjacht Emerald Azzurra
Kreuzfahrtschiffe gibt es in allen Größen, und mit 110 Metern passt die Emerald Azzurra in die Kategorie der Kreuzfahrtschiffe im Taschenformat. Ihr Hauptantrieb? Ein Paar IMO Tier III-konformer QSK60-M-Motoren, die 2350 m/m, fünfblättrige Propeller durch Schiffsgetriebe drehen.
Die stilvolle, komfortable und leise Prestige 590 ist komplett auf Urlaubsreisen ausgelegt. Die auf einer Ebene konzipierte Megajacht mit 360º-Panoramablick ist 18,7 m lang, erzielt eine Reisegeschwindigkeit von 20 Knoten und verfügt über einen Cummins QSC8.3 Motor mit 600 hp unter dem Steuerstand. Die DockCommand-Joystick-Steuerung von Cummins und der 21,5 kW Onan-Generator runden die Ausstattung dieses schönen Schiffes ab.
Das in Thailand ansässige Unternehmen Seacrest Marine ist seit 1988 in Betrieb und hat eine beeindruckende Liste von internationalen Kunden. Die geheime Zutat, die seine Superjachten antreibt? Cummins.
Mit DockCommand wird das Anlegen wesentlich erleichtert. Ein einhändig zu betätigender Joystick ermöglicht beste Manövrierbarkeit und ein stressfreies Anlegen.
Unser globales Netzwerk mit 500 Vertriebs- und 7.500 Händlerstandorten gewährleistet weitreichende Präsenz und eine persönliche Interaktion, unabhängig davon wo Sie sind. Unsere Motoren und Systeme für die Abgasnachbehandlung werden mit einer umfassenden Garantie ausgeliefert und durch unser leistungsfähiges Servicenetz unterstützt. So haben Sie schnellen Zugang zu Support und technischer Hilfe, wenn es darauf ankommt.