Zuverlässige Motoren und Generatoren für Schlepper

Vertrauen Sie darauf, dass Cummins Ihnen hilft, Leistung und Manövrierfähigkeit zu maximieren, wenn es am wichtigsten ist.

Sie kennen das Wasser. Wir kennen Sie.

Maximierung der Produktivität

Optimieren Sie die Filtration mit Fleetguard

Fleetguard FIT ist unser fortschrittlicher Kraftstoff-/Wasserabscheider, der die Anzahl der Filtrationsstufen reduziert, die Motorleistung verbessert und Geld spart. Sehen Sie, was es für Ihren Betrieb tun kann.

Mehr über Fleetguard erfahren

Fahren Sie hinaus auf das Wasser – und bleiben Sie dort

qsk95

Motor im Fokus

QSK95

Der QSK95 ist der leistungsstärkste Highspeed-Motor, der je für Marineschiffe gebaut wurde. Er ist ein V-16-Zylinder, 4-Takt-Diesel, der bis zu 4.200 hp leistet.

Jetzt ansehen
qsk60-Motor

Motor im Fokus

QSK60

Die zuverlässige Leistung des QSK60 wurde für die härtesten Anwendungen in der kommerziellen Schifffahrt entwickelt und ist jetzt sowohl mit IMO III- als auch mit Tier 4-Zertifizierung erhältlich.

Jetzt ansehen
qsk38

Motor im Fokus

QSK38

Aufbauend auf dem hart erarbeiteten Ruf unserer K19-, K38- und K50-Motoren ist der QSK38 ein technischer Sprung nach vorn, der für hervorragende Beständigkeit auf dem Wasser sorgt.

Jetzt ansehen

Cummins im Einsatz

+

Motoren für den wachsenden Schlepper-Sektor in Ghana

Ein dramatischer Anstieg des Frachtaufkommens in den wichtigsten Häfen Ghanas hat zu vielversprechenden Erweiterungsprojekten geführt, und wir liefern den Antrieb für die neuen Schiffe.

Unsere Arbeit
+

Leistung auf Abruf

Das Konzept des „Hybridschleppers“ wird mit einem innovativen neuen Schiff völlig neu definiert, das mit zwei Cummins QSK60s ausgestattet ist.

Unsere Arbeit
+

Antrieb für den Spaß

Jensen Maritime hat seine Flotte um einen neuen Gelenkschlepper (ATB) erweitert, der Kreuzfahrtschiffe in Florida und der Karibik bedienen wird, und wir helfen, ihn anzutreiben.

Unsere Arbeit

Weiterleitung zu
cummins.com

Die von Ihnen gesuchten Informationen befinden sich auf
cummins.com

Wir öffnen nun diese Website für Sie.

Vielen Dank.