Stellen Sie sicher, dass Sie einsatzbereit sind
Durchdachtes Design
Unterstützen Sie Ihre Flotte mit Produkten, die von Experten zur Erfüllung der besonderen Leistungs- und Konformitätsanforderungen im maritimen Bereich entwickelt wurden.
Technologie auf höchstem Niveau
Verbessern Sie die Leistung mit integrierten digitalen Tools wie PrevenTech und Fleetguard FIT, die Ihnen bei der Feinabstimmung Ihres Betriebs helfen.
Problemloser Service
Unterstützen Sie Ihren Betrieb mit einem globalen Servicenetz, das Sie von der Schiffskonstruktion bis zur Installation und Wartung unterstützt.
Maximierung der Produktivität
Optimieren Sie die Filtration mit Fleetguard
Fleetguard FIT ist unser fortschrittlicher Kraftstoff-/Wasserabscheider, der die Anzahl der Filtrationsstufen reduziert, die Motorleistung verbessert und Geld spart. Sehen Sie, was es für Ihren Betrieb tun kann.
Sorgen Sie für einen reibungslosen Betrieb Ihres Hafens

Motor im Fokus
QSB6.7
Der QSB6.7 liefert eindrucksvolle, kompakte Leistung von 247–542 hp.

Motor im Fokus
QSL9 für die Meeres-, Schifffahrt
Der QSL9 bietet sauberen, leisen Betrieb mit praktisch keinem Startrauch aus dem Hochdruck-Common-Rail-Kraftstoffsystem. Mit einem Leistungsbereich von 281–405 hp.

Motor im Fokus
X15 für die Schifffahrt
Der X15 ist heute mehr als zwei Millionen Mal im Einsatz und hat eine unübertroffene Erfolgsbilanz hinsichtlich Leistung und Performance. Sehen Sie, was Sie mit bis zu 600 hp leisten können.