Motoren für Passagierschiffe

Leistung, wenn es darauf ankommt.

Unabhängig davon, ob Ihre Strecke über Wasserstraßenn weniger als eine Meile oder mehr als 600 Meilen lang ist, bietet das globale Passagiersegment von Cummins eine breite Palette von Dieselmotoren mit Leistungen von 250–4.200 hp an, die sowohl neue als auch bereits vorhandene Passagierschiffe weltweit unterstützen. Die unerreichte Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit der Produkte von Cummins bedeutet weniger Wartungskosten und höhere Betriebszeiten für die Betreiber sowie eine sichere und unbeschwerte Fahrt für die Fahrgäste.

 

Finden Sie einen Händler in Ihrer Nähe

 

WEITER ZU: Unbesorgt | Cummins im Einsatz | Vertrieb & Service

 

Gewissheit jederzeit.

 

Icon_DependablePower@1x.png

Unerreichte Zuverlässigkeit
Unsere Schiffsmotoren bieten die für Passagierschiffe erforderliche Zuverlässigkeit und Langlebigkeit. 

Icon_Easy Operation@1x_cropped.png

Unübertroffener Support
Kontaktieren Sie unsere Experten von Cummins Care online per E-Mail, soziale Medien oder direkt im Chat für leicht erreichbaren Support rund um die Uhr.​

Icon_Easy Operation@1x_cropped.png

Unerreichte Leistung
Sie können sich darauf verlassen, dass Schiffsmotoren von Cummins jeder Herausforderung gewachsen sind, unabhängig davon, wie stürmisch die Gewässer sind.

 

Unsere besten Schiffsmotoren für Passagierschiffe

Holen Sie sich die Leistung, die Sie für dauerhaften Betrieb benötigen.

 

 

Motor QSB6.7

QSB6.7/QSB7

  • Inline, 6-Zylinder, 4-Takt-Diesel
  • 230550 hp
  • Wassergekühlter Heckmotor-Turbolader von Cummins Turbo Technologies 

Mehr erfahren

 

 

X15-Motor

X15

  • Inline, 6-Zylinder, 4-Takt-Diesel
  • 450605 hp
  • Robuster Motorblock, der für den Dauerbetrieb und eine lange Lebensdauer ausgelegt ist

Mehr erfahren

 

 

Motor QSK60 

QSK60

  • V-16 Zylinder, 4-Takt-Diesel
  • 20002700 hp
  • Verbesserter Leerlauf-Standby, reduzierte Geräuschvibrationen

Mehr erfahren

 

 

Unser Angebot an Schiffsgeneratoren umfasst Aggregate von Cummins Onan und C Power. Diese sind für eine Vielzahl von Schiffen geeignet und alle bieten die gleiche Zuverlässigkeit und Langlebigkeit, auf die Sie sich bei uns verlassen können.

Sehen Sie sich unsere Generatoranlagen für die Schifffahrt an

 

 

Vorgestellte Lösungen

 

Tier 4 ermöglicht Ihnen, eine sich selten bietende Gelegenheit wahrzunehmen: die Aussicht zu genießen.

Wenn Seeleute eine Sache wissen: Erfolg ist nicht immer einfach. Aber dank unserer EPA Tier 4/IMO III-Lösungen und den Modellen QSK38 und QSK60 ist die Einhaltung der Emissionsstandards kein Problem. Dank der neuesten Abgasnachbehandlung, die dem bewährten QSK60 hinzugefügt wird, gehören Überholungen in der Mitte des Lebenszyklus der Vergangenheit an. Es ist nicht notwendig, wichtige Komponenten vor einer vollständigen Überholung auszutauschen. Das Beste ist, dass Sie die Emissionsvorschriften einhalten können, ohne Betriebszeit oder auch nur das geringste an Leistung zu verlieren.

Entdecken Sie die Cummins Tier 4-Motoren für die Schifffahrt

 

Cummins im Einsatz

Wasser hat die Angewohnheit, die Haltbarkeit selbst der robustesten Marinelösungen auf die Probe zu stellen. Sehen Sie, wie unsere Lösungen für Passagierfähren unter Druck funktionieren.

 

Diesel-elektrische, batteriebetriebene Fähre in Norwegen

Aufgrund der zerklüfteten Küstenlinie und der vielen Fjorde, die es zu überqueren gilt, ist Norwegen heute weltweit führend im Design moderner Fähren. Die Basto-Serie der RO-RO-Fähren wird von vier Cummins QSK50 IMO Tier III Diesel-Generatoren angetrieben – zwei an jedem Ende mit je 1290 kWM Leistung.

Lesen Sie die Fallstudie

 

 

Fähre im Staat Washington

Sally Fox ist ein 104 mal 32 Fuß großer Katamaran, der 250 Passagiere auf der Strecke von Vashon Island nach Seattle befördert. Dieses beeindruckende Schiff wird von zwei Cummins QSK50-M Tier 3-Hauptmotoren mit jeweils 1800 hp bei 1900 U/min an Festpropeller angetrieben für eine Betriebsgeschwindigkeit der Fähre von 28 Knoten.​

Lesen Sie die Fallstudie

 

 

Küsten-Personenfähre in China

Die chinesische Provinz Zhejiang hat ihre Schiffsflotte um eine prachtvolle neue Fähre für 690 Passagiere erweitert. Die Zhoushan Islands Prosperity mit einer 20-köpfigen Besatzung wird von zwei Cummins QSK60-M-Motoren mit einer Leistung von 2700 Horsepower bei 1900 U/min angetrieben.

Lesen Sie die Fallstudie

 

 

Lokale Präsenz. Globale Reichweite.

Unser globales Netzwerk mit 500 Vertriebs- und 7.500 Händlerstandorten gewährleistet weitreichende Präsenz und eine persönliche Interaktion, unabhängig davon wo Sie sind. Unsere Motoren und Systeme für die Abgasnachbehandlung werden mit einer umfassenden Garantie ausgeliefert und durch unser leistungsfähiges Servicenetz unterstützt. So haben Sie schnellen Zugang zu Support und technischer Hilfe, wenn es darauf ankommt.

 

Cummins ist für Sie da

 

Fallstudie Einsätze

Vielseitiger Hafenschlepper mit Cummins QSK60

Ansehen

Schleppboot: Einsatzbereitschaft mit 3200 HP

Ansehen

An Katamaranen befestigter, ferngesteuerter Netzreiniger

Ansehen

Oscar B: Leistung im Strom

Ansehen

Starke neue ATB für Vane Bunkering

Ansehen

Viele Betriebsstunden, geringer Verschleiß

Ansehen

Weltweit führende Hersteller für russischen Schlepper

Ansehen

In Malaysia gebautes Fischerei-Forschungsboot für Bangladesch (Englisch)

Ansehen

Schlepper von Rodriguez für Mid-River

Ansehen

Vielseitiger Schlepper für den Hafen von Toronto

Ansehen


Um alle Fallstudien anzuzeigen, hier kliken.
Weiterleitung zu
cummins.com

Die von Ihnen gesuchten Informationen befinden sich auf
cummins.com

Wir öffnen nun diese Website für Sie.

Vielen Dank.