Offshore-Schiffsmotoren, gebaut für ein langes Leben

Das Wasser mag unberechenbar sein, aber es gibt eines, auf das Sie sich immer verlassen können, wenn es darum geht, Menschen und Vorräte sicher und schnell vom Ufer zu bringen: Cummins.

Sie kennen das Wasser. Wir kennen Sie.

Maximierung der Betriebszeit

Optimieren Sie die Filtration mit Fleetguard

Ob Sie Ihre aktuelle Flotte optimieren wollen, ein älteres Schiff wieder in Betrieb nehmen oder einen Schiffsneubau in Erwägung ziehen, Sie können auf Cummins zählen – und das nicht nur bei Motoren. Unser Fleetguard SeaPro® All-In-One-Kraftstofffilter/Wasserabscheider mit NanoNet®-Medien reduziert die Filtrationsstufen, verbessert die Motorleistung und spart Geld.

Mehr über Fleetguard erfahren

Fahren Sie hinaus auf das Wasser – und bleiben Sie dort

qsk95

Motor im Fokus

QSK95

Der QSK95 ist der leistungsstärkste Highspeed-Motor, der jemals für Marineschiffe gebaut wurde. Er ist ein V-16-Zylinder, 4-Takt-Diesel, der 2386–3132 kW | 3200–4200 hp leistet.

Jetzt ansehen
qsk60-Motor

Motor im Fokus

QSK60

Unsere Lösungen für saubere Energie helfen Ihnen, die EPA Tier 4 Final- und IMO Tier III-Emissionsnormen zu erfüllen, ohne auch nur den Bruchteil einer Horsepower zu opfern.

Jetzt ansehen

Cummins im Einsatz

+

Vierfach-Leistung

Sehen Sie, wie Form und Funktion bei der MHO Exbjerg und der MHO Gurli effektiv verschmelzen – zwei dänische Windpark-Supportschiffe, die jeweils von vier Cummins-Motoren angetrieben werden.

Unsere Arbeit
+

Der Große

Die von Hitachi in Japan gebaute Ariake ist ein 333 mal 60 Meter großer Rohöltransporter, der von einem unserer größten Motoren angetrieben wird.

Unsere Arbeit
+

Modernes Wunder

Der Unterwasserdienstleister Oceanica hat ein 43 x 9,3 Meter langes Schiff entwickelt, um die Kosten zu senken und die Arbeitsflexibilität zu erhöhen. Raten Sie doch, wer die Leistung liefert.

Unsere Arbeit

Weiterleitung zu
cummins.com

Die von Ihnen gesuchten Informationen befinden sich auf
cummins.com

Wir öffnen nun diese Website für Sie.

Vielen Dank.