Zuverlässige Motoren für die Binnenschifffahrt

Der Handel ist auf den Motor angewiesen, der Ihren Betrieb auf Binnengewässern und Flüssen antreibt. Vertrauen Sie auf unsere innovative Technologie und unseren umfassenden Support, um stets in Bewegung zu bleiben.

Stellen Sie sicher, dass Sie einsatzbereit sind

Maximierung der Produktivität

Optimieren Sie die Filtration mit Fleetguard

Fleetguard FIT ist unser fortschrittlicher Kraftstoff-/Wasserabscheider, der die Anzahl der Filtrationsstufen reduziert, die Motorleistung verbessert und Geld spart. Sehen Sie, was es für Ihren Betrieb tun kann.

Mehr über Fleetguard erfahren

Fahren Sie hinaus auf das Wasser – und bleiben Sie dort

X15-Motor

Motor im Fokus

X15 Stage V

Der X15 ist heute mehr als zwei Millionen Mal im Einsatz und hat eine unübertroffene Erfolgsbilanz hinsichtlich Leistung und Performance. Sehen Sie, was Sie mit bis zu 600 hp leisten können.

Jetzt ansehen
qsk60-Motor

Motor im Fokus

QSK60

Die zuverlässige Leistung des QSK60 wurde für die härtesten Anwendungen in der kommerziellen Schifffahrt entwickelt und ist jetzt sowohl mit IMO III- als auch mit Tier 4-Zertifizierung erhältlich.

Jetzt ansehen
b4.5l Motor

Motor im Fokus

B4.5L

Der B4.5 ist ein leistungsstarker Motor in der kleinsten Größe, die für Antriebs- und Hilfsanwendungen in der Schifffahrt erhältlich ist.

Jetzt ansehen
kta38 Motor

Motor im Fokus

KTA38

Unser KTA38 hat sich seit über 25 Jahren im harten kommerziellen Schifffahrtsbetrieb bewährt und liefert bis zu 1500 hp in einem V-12-Zylinder 4-Takt-Diesel.

Cummins im Einsatz

+

Langlebigkeit über große Zeiträume

Die Seaspan Cavalier wurde 1974 zusammen mit ihren drei Schwesterschiffen gebaut. Wir haben für diese Familie von Schiffen bereits vom ersten Tag an den Antrieb geliefert. Und wir haben nach den jüngsten Motor-Upgrades für die nötige Leistung gesorgt.

Unsere Arbeit
+

Neue Partnerschaft, neue Leistung

Eine internationale Partnerschaft zum Bau eines neuen Binnenflusstankers mit einem Schiffsantrieb von Cummins beweist, dass sich mit den richtigen Partnern erstaunliche Ergebnisse erzielen lassen.

Unsere Arbeit
+

Generationen auf dem Wasser

Die Hermina wird von der zweiten Generation derselben Familie betrieben. Als die Zeit für eine Aufrüstung kam, entschieden sich die neuen Eigentümer für Cummins.

Unsere Arbeit
Weiterleitung zu
cummins.com

Die von Ihnen gesuchten Informationen befinden sich auf
cummins.com

Wir öffnen nun diese Website für Sie.

Vielen Dank.