Langlebige Baggermotoren für jede Aufgabe

Halten Sie Wasserstraßen schiffbar mit unseren zuverlässigen Baggermotoren und unserem globalen Support-Netzwerk, das Ihre Betriebsbereitschaft 24/7 sicherstellt.

Sie kennen das Wasser. Wir kennen Sie.

Maximierung der Produktivität

Optimieren Sie die Filtration mit Fleetguard

Fleetguard FIT ist unser fortschrittlicher Kraftstoff-/Wasserabscheider, der die Anzahl der Filtrationsstufen reduziert, die Motorleistung verbessert und Geld spart. Sehen Sie, was es für Ihren Betrieb tun kann.

Mehr über Fleetguard erfahren

Fahren Sie hinaus auf das Wasser – und bleiben Sie dort

qsk19-Motor

Motor im Fokus

QSK19 für Meeres-, Schifffahrts-Anwendungen

Mit bis zu 800 hp, verbesserter Leerlaufstabilität und einer Technik, die auch den härtesten Bedingungen standhält.

Jetzt ansehen
qsk38-Motor

Motor im Fokus

QSK38 Klasse 4 IMO III

Aufbauend auf dem hart erarbeiteten Ruf unserer K19-, K38- und K50-Motoren ist der QSK38 ein technischer Sprung nach vorn, der für hervorragende Beständigkeit auf dem Wasser sorgt.

Jetzt ansehen
x15-Motor

Motor im Fokus

X15 für die Schifffahrt

Der X15 ist heute mehr als zwei Millionen Mal im Einsatz und hat eine unübertroffene Erfolgsbilanz hinsichtlich Leistung und Performance. Sehen Sie, was Sie mit bis zu 600 hp leisten können.

Jetzt ansehen

Cummins im Einsatz

+

Der Aufgabe gewachsen

Zeit ist Geld, daher entschied sich das Baggerunternehmen Deme für zwei zuverlässige QSK50 – mit jeweils 1.700 hp bei 1.800 U/min – für den Antrieb ihrer neuesten Schiffe.

Unsere Arbeit
+

Größer und besser

Die Feijun-Werft in China lieferte mehrere massive Sandboote aus, die von zwei Cummins KTA38-M-Motoren angetrieben werden – jeder liefert 780 HP Antriebsleistung.

Unsere Arbeit
+

Ein globaler Erfolg

Die Bagger der IHC Beaver®-Reihe sind weltweit besonders erfolgreich, und wir sind stolz darauf, ein Qualitätsprodukt antreiben zu helfen.

Unsere Arbeit
Weiterleitung zu
cummins.com

Die von Ihnen gesuchten Informationen befinden sich auf
cummins.com

Wir öffnen nun diese Website für Sie.

Vielen Dank.