Zuverlässige Motoren und Generatoren für die Schifffahrt
Egal, ob Sie Fracht auf dem Mississippi transportieren oder mit Ihrer Familie auf dem Mittelmeer unterwegs sind: Cummins hat einen Schifffahrtsmotor oder -generator für Sie.
Cummins im Einsatz
Fahren Sie hinaus auf das Wasser – und bleiben Sie dort

Motor im Fokus
B4.5
Der B4.5 ist ein leistungsstarker Motor in der kleinsten Größe, die für Antriebs- und Hilfsanwendungen in der Schifffahrt erhältlich ist. Dieser geräuscharme, verlässliche Motor ist die ideale Wahl für Kunden, die auf eine Leistung von 110 bis 250 hp oder 76 kW bis 186 kW abzielen.

Generator im Fokus
Onan-Schifffahrtsgeneratoren 4–65 kW
Unsere Onan-Schifffahrtsgeneratoren liefern saubere Energie und sind die erste Wahl von Schiffsbauern, Kapitänen, Eigentümern und Werften. Es sind verschiedene Modelle einschließlich Modelle mit Zündschutz erhältlich.

Motor im Fokus
QSK60
Der verlässliche QSK60, der ursprünglich für anspruchsvolle kommerzielle Schifffahrtsanwendungen entworfen wurde, ist nun auch mit IMO III- und Tier 4-Zertifizierungen erhältlich.
Service, mit dem sie vorankommen
Unser Netzwerk aus über 9.000 Service- und Verteilerstandorten weltweit emöglicht Ihnen die Wahl.
Lösen Sie Probleme, bevor diese beginnen
PrevenTech® Marine ist unser digitales Tool, mit dem Sie den Zustand Ihrer Ausrüstung überwachen können und außerplanmäßige Instandhaltungsarbeiten vermeiden können.