Unaufhaltsame Leistung, wo immer Sie sind
Ob zu Hause oder unterwegs, Sie können sich auf die zuverlässige Leistung von Cummins-Motoren und Standby-Generatoren verlassen, mit denen Ihr Leben in Schwung bleibt.
Cummins im Einsatz
Erleben Sie die nächste Generation der Stromversorgung – Jetzt

Generator im Fokus
QuietConnectTM Standby-Generatoren für Haushalte
Genießen Sie schallgedämmte Gehäuse, die ein branchenführender Geräuschpegel von 65 dB oder darunter auszeichnet – das entspricht etwa der Lautstärke eines normalen Gesprächs.

Motor im Fokus
Cummins RepowerTM R2.8 Turbo-Diesel
Vertrauen Sie das Herzstück Ihrer Anlage dem R2.8 Turbo-Diesel Crate-Motor mit 161 hp an. Er wird durch unser Support-Netzwerk 24/7 und unsere seit über 100 Jahre bewährte Erfahrung unterstützt.
Service, mit dem sie vorankommen
Unser Netzwerk aus über 9.000 Service- und Verteilerstandorten weltweit emöglicht Ihnen die Wahl.
Verbinden Sie sich von überall
Mit einer einfach zu bedienenden Benutzeroberfläche können Sie mit Cummins Connect Cloud™ Ihren Standby-Generator zu Hause jederzeit und überall überwachen.