Erleben Sie die nächste Generation der Stromversorgung – Jetzt

Motor im Fokus
F3.8 Performance Serie
Mit einer Leistung von bis zu 173 hp/129 kW liefert der F3.8 10 Prozent mehr Leistung und fast 20 Prozent mehr Drehmoment über den gesamten Drehzahlbereich.

Motor im Fokus
B6.7 Performance Serie
Der Cummins Motor B6.7 der Performance Serie hat sich in einer Vielzahl von industriellen Anwendungen bewährt. Die Leistung erhöht sich auf 326 hp/243 kW, wodurch der Austausch von Motoren mit größerem Hubraum ohne Auswirkungen auf die Produktivität möglich ist.
Service, mit dem sie vorankommen
Unser Netzwerk aus über 9.000 Service- und Verteilerstandorten weltweit emöglicht Ihnen die Wahl.
Erreichen Sie mehr mit Ihrer Ausrüstung von Cummins
Werfen Sie einen Blick auf unsere Angebot von Software, mobilen Apps und digitaler Hardware, die entwickelt wurden, um Ihnen bei der Leistungsoptimierung Ihrer Geräte zu helfen.