Generator der Serie X3.3 Q
Anwendungen
Übersicht:
Dieser Generator von Cummins für gewerbliche Zwecke ist ein vollständig integriertes Stromerzeugungssystem, das optimale Leistung, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit für Anwendungen in den Bereichen stationäre Standby- und Primärstromversorgung bietet.
Was ist das Besondere am X3.3?
Das beeindruckend kompakte, in Europa gebaute X3.3 hat einen Platzbedarf von nur 1,6 m2. Das bedeutet jede Menge Leistung auf kleinem Raum. Die optimierten Abmessungen reduzieren außerdem Ihre Transportkosten. Und dank der stapelbaren Ausführung ist die Lagerung einfacher und die Lagerkosten fallen niedriger aus.
Cummins hat den neuen Cummins X3.3 entworfen, konstruiert und hergestellt – klein und doch unglaublich anpassungsfähig. Der Generator wird in Europa hergestellt, um unsere Kunden umfassend zu unterstützen und deren heutigen Anforderungen in puncto Stromerzeugung gerecht zu werden.
Unser leistungsstarker Support stärkt Ihnen den Rücken
Wir unterstützen Sie bereits ab Ihrer ersten Kontaktaufnahme mit uns und stellen Ihnen speziell abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse einen Experten von Cummins und von Anfang bis Ende umfassenden technischen Support zur Seite. Hinter dem X3.3 steht ein engagiertes europäisches Vertriebsteam, das für eine schnellere Lieferung und größere Verfügbarkeit sorgt, um Ihren Bedarf an Stromerzeugungslösungen zu decken.