Serie X2.5 Q
Dieser Generator von Cummins für gewerbliche Zwecke ist ein vollständig integriertes Stromerzeugungssystem, das optimale Leistung, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit für Anwendungen in den Bereichen stationäre Standby- und Primärstromversorgung bietet.
Anwendungen
Verfügbar in den Gebieten
Übersicht:
Was ist das Besondere am X2.5?
Mit einem Platzbedarf von nur 1,6 m2 sind die Modelle der Serie X2.5 ebenso kompakt wie robust. Die optimierten Abmessungen gewährleisten ein geringes Gewicht bei hoher Leistung, wodurch Sie Transportkosten sparen. Zudem ist der X2.5 stapelbar und ermöglicht eine problemlose Lagerung sowie geringere Kosten für die Lagerung.
Cummins hat den neuen X2.5 entwickelt, konstruiert und hergestellt, der für wirklich alles bereit ist. Er wird in Europa hergestellt, um unsere Kunden umfassend zu unterstützen und deren Anforderungen in puncto Stromerzeugung gerecht zu werden.
Unser leistungsstarker Support stärkt Ihnen den Rücken
Wir unterstützen Sie bereits ab Ihrer ersten Kontaktaufnahme mit uns und stellen Ihnen speziell abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse einen Experten von Cummins und von Anfang bis Ende umfassenden technischen Support zur Seite. Hinter dem X2.5 steht ein engagiertes europäisches Vertriebsteam, das für eine schnellere Lieferung und größere Verfügbarkeit sorgt, um Ihren Bedarf an Stromerzeugungslösungen zu decken.