Es sind Schulungen auf vier verschiedenen Stufen verfügbar:
- F = Familiarisierung
- U = (engl. User) Benutzer (Bedienung und Wartung)
- T = Techniker
- Q = Verteiler-Techniker-Qualifikation
Die Schulungen werden an den Standorten unserer Verteiler und unserer Fabriken in Fridley, Minnesota, USA und Daventry, Vereinigtes Königreich (sowie demnächst in Singapur) angeboten. Auf Anfrage können spezielle Schulungen in den Werken oder Büros von Kunden arrangiert werden.
Schulungen mit Trainer |
Dauer |
Stufe |
---|---|---|
HHP-Magermotor und -generatorkontrollen (für QSV81/91, QSK 45/60G und QSK19G) |
4 Tage |
Q |
QSV 81- und 91-Motor |
1 Tag 2 Tage 4 Tage |
F U Q |
Elektrik für Maschinenbauingenieure |
3 Tage | U |
„Suche” nach Gas (Quantum Electronic Service Tool) |
1 Tag | Q |
Schulung Kraft-Wärme-Kopplung |
2 Tage | U |
Kraftwerksschulung (für Diesel- oder Gasprimärversorger) |
2 Tage | U |
SPS – Speicherprogrammierbare Steuerung |
2 Tage |
T |
QSV27/36/73/82-Motor für Industrie-, Meeres- und Schifffahrtsanwendungen (Inline- und „V”-Dieselmotoren) |
1 Tag 3 Tage 5 Tage |
F U Q |
Nach der erfolgreichen Absolvierung von Qualifikations- (Q)-Kursen mit Trainer, bietet Cummins Technikern die Möglichkeit, an einem Einsatzort mit erfahrenen Mitarbeitern zu arbeiten, um ihre Fähigkeiten weiterzuentwickeln und auszubauen. Dieses Programm mit wertvollen Erfahrungen an Einsatzorten dauert normalerweise eine Woche und findet an einem aktuellen Einsatzort oder einem Kommissionierungseinsatzort statt. Für dieses Angebot werden keine Kosten in Rechnung gestellt. Die Teilnehmer müssen jedoch ihre eigenen Kosten decken.
Schulungen an Einsatzorten |
Dauer | Stufe |
---|---|---|
QSK 19G – Betrieb, Wartung und Systemorientierung |
3 Tage | U |
QSK 60G – Betrieb, Wartung und Systemorientierung |
3 Tage | U |
QSV 81/91G – Betrieb, Wartung und Systemorientierung |
3 Tage | U |
QSV 81/91 – Industrielle Gassteuerung – Fehlerbehebung und Betrieb |
5 Tage | T |
CD-ROM-Kurse für das Lernen zu Hause |
Dauer |
Bestellcode (Bulletin) |
---|---|---|
Grundlagen: Erdgas für eine stationäre Stromversorgung |
1 Stunde |
4091824 |
HHP-Erdgasmagermotor-Kontrollsysteme (Deckt die Motor- und Generatorkontrolle von „V”-Motoren und Inline-Motoren ab) |
2 Stunden |
4091825 |
QSV 81/91-Erdgasmotoren |
3 Stunden |
4091826 |
QSK 45/60-Erdgasmotoren |
2 Stunden |
4091827 |
QSK 45/60-(Diesel-)Motoren |
13,5 Stunden |
3898777 |
Insite 6 |
6 Stunden |
3898977 |
CD-ROMs zum Lernen zu Hause können Sie von Ihrem örtlichen Cummins-Verteiler erwerben. CD-ROM-Kurse sind eine Voraussetzung für viele der Kurse mit Trainer. Die Preise variieren je nach Paket.