Die nächste Generation der Stromversorgung ist da

Generatoren der Centum™-Serie

Eine neue Plattform zur Deckung des wachsenden Strombedarfs.

CSE-Produkt des Jahres 2023

Der Cummins-Generator der Centum-Serie ist ein Produkt des Jahres 2023.
Qualifizierte Abonnenten der Zeitschrift „Consulting-Specifying Engineer“ können das Produkt des Jahres wählen.

Willkommen zur nächsten Generation der Stromversorgung

Cummins Stromaggregat in einem dunklen Raum mit grüner Beleuchtung

Eine neue Plattform zur Deckung des wachsenden Energiebedarfs: Cummins-Generatoren der Centum-Serie.

Die Centum Serie wurde als direkte Antwort auf die Bedürfnisse und Wünsche von Ingenieuren, Bauunternehmern und Gebäudemanagern entwickelt, um die Herausforderungen zu meistern, mit denen Sie heute konfrontiert sind, und gleichzeitig eine Lösung für die Herausforderungen zu bieten, die Sie in Zukunft erwarten.

Die Cummins-Generatoren der Centum™-Serie stellen einen bedeutenden Wandel im Cummins-Konzept für die Entwicklung von Stromversorgungssystemen dar und bieten ein Höchstmaß an Flexibilität, Effizienz und Nachhaltigkeit. Hier geht es um mehr als die Einführung einer neuen Produktlinie: Unser langfristiges Engagement für die nächste Generation der Stromerzeugung, unsere Kunden, die Industrie und unseren Planeten.

Video abspielen

Erleben Sie die Generatoren der Centum-Serie

Entdecken Sie in diesem virtuellen 360-Grad-Rundgang die wichtigsten Funktionen und Vorteile des ersten Generators der Centum Serie C1250D6E / C1500D6E.

Ihre Bedürfnisse sind der Maßstab

Mit dem kompletten Leistungsspektrum der neuen, hocheffizienten Motoren erhalten Sie genau die Leistung, die Sie für Ihre individuellen Anforderungen benötigen – ohne Kompromisse.

Die robuste Konfigurationsflexibilität stellt sicher, dass jedes Centum-System die lokalen Emissionsvorschriften erfüllt oder übertrifft, ohne dabei an Leistung einzubüßen.


Flexible Stromversorgung – Ihr neuer Vorteil

Die Generatoren der Centum-Serie sind so konzipiert, dass sie Ihren Energiebedarf decken, ohne Ihr Budget zu sprengen – und optimieren so den Spezifikationsprozess.

Die Generatoren der Centum-Serie liefern die benötigte Leistung effizient auf kleinerem Raum und senken damit sowohl die Installations- als auch die Kraftstoffkosten. Jeder Aspekt Ihres Centum-Generators ist ein Geschäftsvorteil.


Das Cummins-Versprechen

Die Centum Serie ist weit mehr als nur ein neuer Ansatz zur Stromerzeugung. Sie setzt für die nächsten 100 Jahre einen neuen Standard für die Stromerzeugung.

Außerdem erhalten Sie die felsenfeste Zuverlässigkeit, für die Cummins bekannt ist. Sie umfasst die Entwicklung, den Bau, die Installation und den Service durch die erfahrenen Ingenieure und Techniker von Cummins.
 

Die Centum-Evolution beginnt

Das C1250D6E / C1500D6E-Aggregat ist das erste Modell dieser bahnbrechenden neuen Plattform. Dieses leistungsstarke System mit hoher Leistungsdichte liefert Ihnen die benötigte Leistung auf kleinerem Raum und bietet Ihnen innovative Vorteile wie diese:
 

  • Leistungsdichte und Flexibilität

    Überlegene Energieeffizienz auf kleinerer Fläche, speziell für Ihre Anwendung konfiguriert, damit Sie genau die Leistung erhalten, die Sie angeben.
     
  • Höhen-/Atmosphärentauglichkeit

    Centum Generatoren der Serie C1250D6E / C1500D6E liefern zuverlässig Strom, selbst in heißem und feuchtem Klima, großen Höhen und aggressiven Umgebungen.
     
  • Wartungsfreundlichkeit

    Jede Komponente des C1250D6E / C1500D6E ist für eine einfache Wartung ausgelegt und wird von einem der effizientesten Vertriebsnetze der Branche unterstützt, das sich im Besitz von Cummins befindet, von uns geschult und direkt von uns betrieben wird. Das innovative Design reduziert darüber hinaus die Kosten für Wartung und Ersatzteile.
     
  • Transiente Leistung

    Die schnelle Erholung von großen Lastschwankungen führt zu weniger Stromunterbrechungen und einer stabileren Stromversorgung für einen gleichmäßigen, vorhersehbaren Betrieb.
  • Tier 4-Konformität

    Cummins ist der einzige Hersteller von Notstromaggregaten, der eine komplette Tier 4-konforme Lösung direkt ab Werk liefern kann. Die T4-konforme Nachbehandlungslösung wurde im eigenen Haus entwickelt und hergestellt. Damit ist Cummins der einzige Hersteller von Notstromaggregaten, der eine komplette Tier 4-konforme Lösung direkt ab Werk liefern kann.
  • Alternative Kraftstoffe

    Im Rahmen des zweifachen Engagements von Cummins für Dekarbonisierung und Emissionsreduzierung sind die Generatoren der Centum Serie C1250D6E / C1500D6E für die Verwendung mit paraffinischen Kraftstoffen (EN15940), einschließlich hydriertem Pflanzenöl (HVO), zugelassen, was das Potenzial bietet, den Ausstoß von Treibhausgasen (THG) über den gesamten Lebenszyklus des Generatorsatzes ohne Leistungseinbußen um 40-90 % zu reduzieren.
  • Onboard-Diagnose

    Cummins maximiert die Betriebszeit mit fortschrittlicher Überwachung, Diagnose und prädiktiver Analytik, die kein Wettbewerber bieten kann.
Generator der Centum Serie mit QSK38

Sehen Sie sich das neue Centum Stromaggregat an

Entdecken Sie unseren erstes Modell der Centum Serie – den Generator C1250D6E/C1500D6E.

Weiter zur Produktseite

Weiterleitung zu
cummins.com

Die von Ihnen gesuchten Informationen befinden sich auf
cummins.com

Wir öffnen nun diese Website für Sie.

Vielen Dank.