Produktpräsentation von Generatorsatz SD20

Onan SD20 für kommerzielle mobile Anwendungen

Frequenz (Hz) 60
Zertifizierung EPA Tier 4

Anwendungen

Kommerziell mobil

Verfügbar in den Gebieten

US and Canada (USA und Kanada)

Übersicht:

Die Generatoren der Standard-Diesel-Serie (SD) sind für anspruchsvolle kommerzielle Anwendungen konzipiert, die kein Gehäuse erfordern. Der Onan SD20 ist die neueste Edition der Serie und erweitert den Leistungsbereich auf bis zu 20 kW. Insbesondere in Anwendungsbereichen mit schmalem Fahrgestell, wie z. B. in mobilen Kommandozentralen, mobilen medizinischen Fahrzeugen und Notfallflotten, sind die Flexibilität der zahlreichen Anschlussmöglichkeiten und die kompakten Abmessungen von unschätzbarem Wert. Der Onan SD20 ist das Ergebnis von über 100 Jahren Erfahrung in der Stromerzeugung bei Cummins und wird von einem erstklassigen Servicenetzwerk unterstützt.

Generatormodell Hz Phase Spannung Amp Spezifikationsblatt
20HDKDB-01 60 1 120/240 83 A065Z421
20HDKDB-02 60 2 120/208 69 A065z421
  • Emissionszertifikat – zertifiziert gemäß EPA Stufe 4
  • Geringe Vibrationen für reibungslosen Betrieb
  • Hocheffizienter Kühler, geeignet für den Einsatz bei bis zu 59 °C (138 °F)
  • Angetrieben von einem leistungsstarken Kubota-Motor mit 36 hp


Für den Zugriff auf unsere vollständige Broschürenbibliothek hier klicken.
Weiterleitung zu
cummins.com

Die von Ihnen gesuchten Informationen befinden sich auf
cummins.com

Wir öffnen nun diese Website für Sie.

Vielen Dank.